17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

グラスファイバーハンマー CR-14LBS

グラスファイバーハンマー

通常単価(税別)
6,500円
税込単価
7,150円
通常出荷日:7日目~99日目

【仕様】・ゴム被覆ですべりにくい大型ハンマーです。・呼称:3ポンド/10ポンド

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

CR-14LBS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR-14LBSの仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴムハンマー
頭部(径)(mm)
70
頭部(長さ)(mm)
187
全長(mm)
900
呼称
14ポンド
-
-

絞り込み条件

  • 頭部(径)(mm)

  • 頭部(長さ)(mm)

  • 全長(mm)

  • 呼称

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
CR-14LBS

頭部(径)

(mm)

頭部(長さ)

(mm)

全長

(mm)

呼称

最小発注数量
70
187
900
14ポンド
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,500円
( 7,150円 )
7日目〜

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ゴム被覆ですべりにくい大型ハンマーです。
・呼称:3ポンド/10ポンド

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グラスファイバーハンマーの型番CR-14LBSのページです。 型番CR-14LBSに関する仕様情報を記載しております。
グラスファイバーハンマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グラスファイバーハンマー
ハンマーヘッド黄(ミディアムハード)
片手ハンマー BHAH
電工レンチハンマー D-17/DS-17
両口玄能 R-05
ラバーハンマー
メーカーSMATO(韓国ブランド)WIHATONEオーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業
通常価格6,500円2,075円 -2,435円 -4,403円 -4,100円 -1,527円
通常出荷日7日目〜4日目1日目〜1日目4日目〜1日目
商品タイプゴムハンマーパーツ片手ハンマー電工ハンマー両口ハンマーゴムハンマー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました