ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

貫通式ソケットセット CR-GT-8A

貫通式ソケットセット CR-GT-8A CR-GT-8A
通常単価(税別)
3,690円
税込単価
4,059円
通常出荷日:7日目~99日目

【特長】・貫通式ラチェットレンチが含まれた貫通式ソケットレンチセット【セット内容】・ソケットサイズ8、...

詳細を確認

型番:

CR-GT-8A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR-GT-8Aの仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
8 ~ 19
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
単品・セット区分
セット品
セット内容(点)
10
セット内容
ソケット:8、10、11、12、13、14、17、19
セット内容2
エクステンションバー76mm、貫通式ラチェットレンチ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CR-GT-8A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,690円
( 4,059円 )
7日目〜

詳細情報

基本情報

【特長】
・貫通式ラチェットレンチが含まれた貫通式ソケットレンチセット
【セット内容】
・ソケットサイズ8、10、11、12、13、14、17、19mm
・エクステンションバー75㎜
・貫通式ラチェットレンチ

商品情報

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

貫通式ソケットセット CR-GT-8Aの型番CR-GT-8Aのページです。 型番CR-GT-8Aに関する仕様情報を記載しております。
貫通式ソケットセット CR-GT-8Aのレビュー
この商品のレビューはありません
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました