ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

    ~mm
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

SMATO ラチェットハンドル

通常単価(税別)
2,320円
税込単価
2,552円
通常出荷日:7日目~99日目

ボルトやナットの締め付け・取外しを行う時、高トルクが必要な場合に最適で、力の入れやすい方向にハンドルの...

詳細を確認

型番:

CR-SAB-T-TOOL26
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR-SAB-T-TOOL26の仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
全長(L寸法)(mm)
305
単品・セット区分
単品 ハンドル
詳細タイプ
ラチェット型

型番リスト

表示件数
型番
CR-SAB-T-TOOL26

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)

全長(L寸法)

(mm)

最小発注数量
12.7
1/2
305
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,320円
( 2,552円 )
7日目〜

詳細情報

基本情報

ボルトやナットの締め付け・取外しを行う時、高トルクが必要な場合に最適で、力の入れやすい方向にハンドルの位置を変えることができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SMATO ラチェットハンドルの型番CR-SAB-T-TOOL26のページです。 型番CR-SAB-T-TOOL26に関する仕様情報を記載しております。
SMATO ラチェットハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SMATO ラチェットハンドル
ラチェットハンドル-ハンドル長調節型
ラチェットハンドル
ラチェットハンドル
ラチェットハンドル
ラチェットハンドル
メーカーSMATO(韓国ブランド)SMATO(韓国ブランド)KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格2,320円2,860円 -6,865円5,538円7,269円 -8,480円 -
通常出荷日7日目〜7日目〜9日目2日目2日目〜2日目〜
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル
詳細タイプラチェット型ラチェット、長さ調節型----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました