17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ジャンボ両口スパナ CR-SMDOW41-46

ジャンボ両口スパナ

通常単価(税別)
2,270円
税込単価
2,497円
通常出荷日:7日目~99日目

【特長】・ボルトやナットを取り付けたり、取り外したりする作業に使用します。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

CR-SMDOW41-46
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番ラチェット機構種類全長二面幅寸法単品・セット区分
CR-SMDOW36-41無両口スパナ330mm36×41mm単品

CR-SMDOW41-46の仕様・寸法情報

種類
両口スパナ
ラチェット機構
無
全長(mm)
365
二面幅寸法(mm)
41×46
単品・セット区分
単品
-
-

絞り込み条件

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
CR-SMDOW41-46

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

最小発注数量
365
41×46
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,270円
( 2,497円 )
7日目〜

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトやナットを取り付けたり、取り外したりする作業に使用します。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジャンボ両口スパナの型番CR-SMDOW41-46のページです。 型番CR-SMDOW41-46に関する仕様情報を記載しております。
ジャンボ両口スパナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャンボ両口スパナ
両口スパナ
両口スパナ(CR-3-8-7-16-1)
両口めがねスパナ
板スパナセット(両口スパナ)
両口スパナ(強力型)
メーカーSMATO(韓国ブランド)KEIBASMATO(韓国ブランド)三木ネツレンホーザンエスコ
通常価格2,270円1,106円 -1,200円1,495円 -920円840円 -
通常出荷日7日目〜9日目7日目〜1日目〜2日目1日目
種類両口スパナ両口スパナ両口スパナ両口めがね両口スパナ両口スパナ
ラチェット機構無無無無無無
単品・セット区分単品単品単品単品セット品単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました