17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニエンドニッパ CR-SMME06

ミニエンドニッパ

通常単価(税別)
1,660円
税込単価
1,826円
通常出荷日:15日目~99日目

【特長】・奥深い箇所の作業に便利なミニエンドニッパです。

  • 呼び寸法
    125
  • ばね
    あり
  • 全長 (mm)
    134
  • 規格 (")
    6

型番:

CR-SMME06
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR-SMME06の仕様・寸法情報

呼び寸法
125
ばね
あり
全長(mm)
134
規格(")
6

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
CR-SMME06
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,660円
( 1,826円 )
15日目〜

詳細情報

基本情報

【特長】
・奥深い箇所の作業に便利なミニエンドニッパです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニエンドニッパの型番CR-SMME06のページです。 型番CR-SMME06に関する仕様情報を記載しております。
ミニエンドニッパのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニエンドニッパ
エレクトロニクスエンドカッティングニッパー 6402-115
トップカッター
ミニトップカッター
ピンゲートニッパ
エンドニッパ
メーカーSMATO(韓国ブランド)クニペックススリーピークス技研スリーピークス技研室本鉄工室本鉄工
通常価格1,660円11,517円4,071円 -3,886円3,850円3,455円
通常出荷日15日目〜2日目1日目〜1日目1日目1日目
呼び寸法125115-110125130
ばねありあり-ありありあり
全長(mm)134-----
規格(")6-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エンドニッパー・喰い切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました