17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

回転計

通常単価(税別)
4,380円
税込単価
4,818円
通常出荷日:7日目~99日目

【用途】・物体の回転数を測定する、接触式の回転計【特長】・最後値、最大値、最小値を表示(LA、UP、d...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    回転計
  • 回転計タイプ
    接触用
  • 測定範囲 (rpm)
    5~19999
  • 幅 (mm)
    72
  • 奥行 (mm)
    37
  • 高さ (mm)
    190
  • 精度
    ±(0.05%+1dgt)
  • 電源
    乾電池1.5×4個(別途購入)
  • 質量 (g)
    300

型番:

CR-DT2235B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR-DT2235Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
回転計
回転計タイプ
接触用
測定範囲(rpm)
5~19999
幅(mm)
72
奥行(mm)
37
高さ(mm)
190
精度
±(0.05%+1dgt)
電源
乾電池1.5×4個(別途購入)
質量(g)
300
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
CR-DT2235B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,380円
( 4,818円 )
7日目〜

詳細情報

基本情報

【用途】
・物体の回転数を測定する、接触式の回転計
【特長】
・最後値、最大値、最小値を表示(LA、UP、dn)
・速度は測定できません。
・作動温度:0~50℃
・電源:乾電池1.5V×4本(別売)
※PDFにて取扱説明書をご覧いただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転計の型番CR-DT2235Bのページです。 型番CR-DT2235Bに関する仕様情報を記載しております。
回転計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転計
ハンドタコメータ(回転計) TM-5シリーズ
デジタル回転計(接触、非接触兼用)
ハンドタコメータ(接触用)
ハンドタコメーター(非接触用)
レーザタコメータ TM-7シリーズ
メーカーBLUEBIRD(韓国ブランド)ライン精機エスコライン精機ライン精機ライン精機
通常価格4,380円30,403円 -17,316円28,292円34,437円 -30,845円
通常出荷日7日目〜6日目〜2日目1日目1日目7日目
商品タイプ回転計回転計回転計回転計回転計回転計
回転計タイプ接触用非接触用接触・非接触両用接触用非接触用接触用
測定範囲(rpm)5~199996.0~99999.910.000~999991.0~6000.06.0~99999.91.0~6000.0
幅(mm)72-----
奥行(mm)37-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました