17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マグネット桝形 V ブロック CR-ECE100

マグネット桝形 V ブロック

通常単価(税別)
51,120円
税込単価
56,232円
通常出荷日:7日目~99日目

【特長】・3面吸着で多様な作業が容易です。・V字の溝があるので丸棒の作業または測定が容易です。【注意】...

詳細を確認

型番:

CR-ECE100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR-ECE100の仕様・寸法情報

ブロック形状
桝形
商品タイプ
マグネットブロック
マグネット吸着力(N)
250 ~ 500
吸着面
両側面 / V面
幅(mm)
100
奥行(mm)
100
高さ(mm)
100
仕様
V面吸着力:250N、両側面吸着力:500N

絞り込み条件

  • マグネット吸着力(N)

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
CR-ECE100

マグネット吸着力

(N)

幅

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

仕様

最小発注数量
250 ~ 500
100
100
100
V面吸着力:250N、両側面吸着力:500N
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,120円
( 56,232円 )
7日目〜

詳細情報

基本情報

【特長】
・3面吸着で多様な作業が容易です。
・V字の溝があるので丸棒の作業または測定が容易です。
【注意】
・ハンドルを掴んで移動すると危険です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネット桝形 V ブロックの型番CR-ECE100のページです。 型番CR-ECE100に関する仕様情報を記載しております。
マグネット桝形 V ブロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネット桝形 V ブロック
桝形ブロック(KYB形)
桝形ブロック(KYA形)
KMV型マグネットブロック
マグネットV型ホルダー CVH/CVS
溶接用簡易型ホルダー CPH-WP
メーカーBLUEBIRD(韓国ブランド)カネテックカネテックカネテックテクノプランテクノプラン
通常価格51,120円75,863円 -120,531円 -57,740円34,695円 -4,749円
通常出荷日7日目〜2日目〜1日目在庫品1日目3日目〜9日目
ブロック形状桝形桝形桝形V形V形角形
商品タイプマグネットブロックマグネットブロックマグネットブロックマグネットブロックマグネットブロックマグネットブロック
吸着面両側面 / V面上面 / V面上面 / 両側面 / V面上面底面 / 後面底面
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました