17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

シリンダーゲージ(CR-NA511)

シリンダーゲージ(CR-NA511)

通常単価(税別)
6,400円~9,770円
税込単価
7,040円~10,747円
通常出荷日:7日目~99日目

【説明】・シリンダーとピストンとの間の隙間や間隔を測るシリンダーゲージ(CR-NA511)です。

  • 最小表示 (mm)
    0.01
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • 測定深さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

測定深さ

(mm)

最小発注数量
18~35
130
1個
35~50
150
1個
50~160
150
1個
160~250
400
1個
250~450
400
1個
10~18
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,400円
( 7,040円 )
7日目〜
6,400円
( 7,040円 )
7日目〜
6,730円
( 7,403円 )
7日目〜
7,560円
( 8,316円 )
7日目〜
9,770円
( 10,747円 )
7日目〜
7,760円
( 8,536円 )
7日目〜

詳細情報

基本情報

【説明】
・シリンダーとピストンとの間の隙間や間隔を測るシリンダーゲージ(CR-NA511)です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリンダーゲージ(CR-NA511)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリンダーゲージ(CR-NA511)
511シリーズ シリンダゲージ
511シリーズ 短脚シリンダーゲージ CGB-X
511シリーズ 短脚シリンダゲージ CGB-X(ミツトヨ品番)
浅穴シリンダーゲージ CGFシリーズ
511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージ CGM-X
メーカーBLUEBIRD(韓国ブランド)ミツトヨミツトヨミツトヨアズワンミツトヨ
通常価格6,400円-22,474円 -19,654円 -19,654円 -40,222円 -32,310円 -
通常出荷日7日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜7日目〜4日目
最小表示(mm)0.01-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト