17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

バーニヤ付深さゲージ(CR-NA527) CR-NA527203S

バーニヤ付深さゲージ(CR-NA527)

通常単価(税別)
6,320円
税込単価
6,952円
通常出荷日:7日目~99日目

【説明】・物体の深さの表示をバーニヤで表すバーニヤ付き深さゲージです。

  • 商品タイプ
    デプスゲージ
  • 表示形式
    アナログ
  • 最小表示 (mm)
    0.02
  • 測定データ出力端子 有無
    無
  • ベースの長さ (mm)
    150
  • ベースの厚み (mm)
    10

型番:

CR-NA527203S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CR-NA527203Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
デプスゲージ
表示形式
アナログ
測定範囲(mm)
0~300
最小表示(mm)
0.02
器差(mm)
0.04
測定データ出力端子 有無
無
ベースの長さ(mm)
150
ベースの厚み(mm)
10

絞り込み条件

  • 測定範囲(mm)

  • 器差(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
CR-NA527203S

測定範囲

(mm)

器差

(mm)

最小発注数量
0~300
0.04
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,320円
( 6,952円 )
7日目〜

詳細情報

基本情報

【説明】
・物体の深さの表示をバーニヤで表すバーニヤ付き深さゲージです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バーニヤ付深さゲージ(CR-NA527)の型番CR-NA527203Sのページです。 型番CR-NA527203Sに関する仕様情報を記載しております。
バーニヤ付深さゲージ(CR-NA527)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バーニヤ付深さゲージ(CR-NA527)
527シリーズ フック付デプスゲージ VDS-H
527シリーズ フック付デプスゲージ VDS-H(ミツトヨ品番) メーカー校正付
527シリーズ デプスゲージ VDS(ミツトヨ品番) メーカー校正付
527シリーズ フック付デプスゲージ VDS-H(ミツトヨ品番)
フック付デジタルデプスゲージ
メーカーBLUEBIRD(韓国ブランド)ミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ新潟精機(SK)
通常価格6,320円21,022円 -30,594円 -22,453円 -21,022円 -15,007円
通常出荷日7日目〜4日目26日目19日目〜4日目2日目
商品タイプデプスゲージデプスゲージデプスゲージデプスゲージデプスゲージデプスゲージ
表示形式アナログアナログアナログアナログアナログデジタル
最小表示(mm)0.020.050.050.050.050.01
測定データ出力端子 有無無無無無無無
ベースの長さ(mm)150-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました