17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ユニバーサルベベルプロトラクタ(CR-NA187300) CR-NA187300

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ユニバーサルベベルプロトラクタ(CR-NA187300)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CR-NA187300

2018年04月に販売終了となりました。

【説明】
・ハイトゲージを取付けられるステンレススチール製のユニバーサルベベルプロトラクタ(CR-NA187300)です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
プロトラクター(分度器)
測定範囲
0~180°
ブレードの長さ(mm)
300
特長
ハイトゲージ取付可能

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト