17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハイパー龍靭ビット ARH-14M-2X85
  • ARH-14M-2X65
  • ARH-14M-2X85
  • ARH-14M-2X110

ハイパー龍靭ビット【10個入り】

通常単価(税別)
2,324円
税込単価
2,556円
通常出荷日:8日目

【特長】・驚異の耐久性で長寿命のビットです。・サビに強いメッキ仕上げ。・トーション部で衝撃を吸収。・先...

詳細を確認
  • 先端形状
    プラス(+)
  • 先端サイズ・プラス(+)
    No.2
  • 全長 (mm)
    85
  • マグネット
    あり
  • 両頭/片頭
    両頭
  • 単品/セット/パック
    セット
  • JANコード
    4962485399627
  • 材質1
    クロムモリブデンバナジウム鋼
  • 特長
    サビに強いメッキ仕上げ。トーション部で衝撃を吸収。先端欠けに強い。カムアウトを抑制。
  • ビット入数
    10

型番:

ARH-14M-2X85
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

ARH-14M-2X85の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
No.2
全長(mm)
85
マグネット
あり
両頭/片頭
両頭
単品/セット/パック
セット
JANコード
4962485399627
材質1
クロムモリブデンバナジウム鋼
特長
サビに強いメッキ仕上げ。トーション部で衝撃を吸収。先端欠けに強い。カムアウトを抑制。
ビット入数
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
ARH-14M-2X85
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,324円
( 2,556円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・驚異の耐久性で長寿命のビットです。
・サビに強いメッキ仕上げ。
・トーション部で衝撃を吸収。
・先端欠けに強い。
・カムアウトを抑制。
・サビに強い光沢表面仕上げ。
・耐久性が抜群。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイパー龍靭ビットの型番ARH-14M-2X85のページです。 型番ARH-14M-2X85に関する仕様情報を記載しております。
ハイパー龍靭ビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイパー龍靭ビット
"黒龍靭ビット タフ" ABR-14M-2-110
ビット
両頭 剛彩ビット マグネット入り GS14シリーズ
AACビット
両頭 剛彩ビット ダイハード鋼 GS10Pシリーズ
メーカーANEXANEX長堀工業ベッセルANEXベッセル
通常価格2,324円2,552円598円654円 -685円1,431円 -
通常出荷日8日目2日目2日目1日目〜6日目2日目
先端形状プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)No.2No.2No.2-No.2No.2
全長(mm)8511075-45-
マグネットありありなしありありあり
両頭/片頭両頭両頭両頭両頭両頭両頭

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました