ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

超きれいな光沢紙【100個入り】

超きれいな光沢紙 IT-100L-GC
通常単価(税別)
2,244円
税込単価
2,468円
通常出荷日:6日目

印画紙にせまる高い光沢感。写真プリントに適した、美しい仕上がり。

型番:

IT-100L-GC
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

IT-100L-GCの仕様・寸法情報

商品タイプ
インクジェット印刷用紙
形態
カット紙
詳細タイプ
光沢紙(キャスト紙)
サイズ
L判
幅(mm)
89
高さ(mm)
127
JANコード
4977564495909
仕様
光沢度:80%、紙ベースタイプ、光沢片面ウラ上質紙
紙厚(mm)
0.23(230μm)
内容量
1袋(100枚)

型番リスト

表示件数
型番
IT-100L-GC

内容量

最小発注数量
1袋(100枚)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,244円
( 2,468円 )
6日目

詳細情報

基本情報

印画紙にせまる高い光沢感。写真プリントに適した、美しい仕上がり。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超きれいな光沢紙の型番IT-100L-GCのページです。 型番IT-100L-GCに関する仕様情報を記載しております。
超きれいな光沢紙のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超きれいな光沢紙
ラベルシール[インクジェット]光沢紙 A4 10シート入
ラベルシール インクジェット 光沢紙A4 200面
ラベルシール インクジェット 光沢紙A4 95面
ラベルシール インクジェット 光沢紙A4 150面
ラベルシール インクジェット 光沢紙A4 125面
メーカープラスエーワンエーワンエーワンエーワンエーワン
通常価格2,244円1,272円1,249円1,249円1,272円1,249円
通常出荷日6日目9日目4日目4日目1日目4日目
商品タイプインクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙
詳細タイプ光沢紙(キャスト紙)-----
サイズL判-----
幅(mm)89-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました