ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

リングノート〈スパイラルリングタイプ〉【4個入り】

通常単価(税別)
1,039円
税込単価
1,143円
通常出荷日:6日目

捨てる時に分別しやすいスパイラルリング綴じ。

型番:

RS-030-4P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (4個入り)

RS-030-4Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
リング綴じ
サイズ
その他
詳細タイプ
セミB5
サイズ(mm)(mm)
182×255
罫線幅(mm)(mm)
6.5
枚数
30
行数
33
色
ピンク、オレンジ、グリーン、ブルー
JANコード
4977564482282
内容量
1パック(4冊)

型番リスト

表示件数
型番
RS-030-4P

内容量

最小発注数量
1パック(4冊)
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,039円
( 1,143円 )
6日目

詳細情報

基本情報

捨てる時に分別しやすいスパイラルリング綴じ。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リングノート〈スパイラルリングタイプ〉の型番RS-030-4Pのページです。 型番RS-030-4Pに関する仕様情報を記載しております。
リングノート〈スパイラルリングタイプ〉のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リングノート〈スパイラルリングタイプ〉
プロジェクトB5リングノート
プロジェクトA4リングノート
B5 スパイラルノート 横罫 40枚
A4 スパイラルノート 横罫 40枚
B5 スパイラルノート 横罫 80枚
メーカープラスオキナオキナマルマンマルマンマルマン
通常価格1,039円743円866円564円669円647円
通常出荷日6日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプリング綴じリング綴じリング綴じリング綴じリング綴じリング綴じ
サイズその他B5A4B5A4B5
詳細タイプセミB5-----
サイズ(mm)(mm)182×255-----
罫線幅(mm)(mm)6.5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート