ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

シンプルクリアーファイル

シンプルクリアーファイル FC-220SC-BLUE
通常単価(税別)
671円
税込単価
738円
通常出荷日:2日目

きれいな透明表紙のクリアーファイル。カラーバリエーションも豊富。

型番:

FC-220SC-BLUE
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FC-220SC-BLUEの仕様・寸法情報

商品タイプ
クリアファイル
色
ブルー
サイズ
A4
ポケット数
20
JANコード
4977564617561
仕様
表紙厚:0.4mm、中紙なし
高さ(mm)
307
幅(mm)
230
背幅(mm)
10
内容量
1冊

型番リスト

表示件数
型番
FC-220SC-BLUE

内容量

最小発注数量
1冊
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
671円
( 738円 )
2日目

詳細情報

基本情報

きれいな透明表紙のクリアーファイル。カラーバリエーションも豊富。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シンプルクリアーファイルの型番FC-220SC-BLUEのページです。 型番FC-220SC-BLUEに関する仕様情報を記載しております。
シンプルクリアーファイルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シンプルクリアーファイル
クリアーホルダー(パック品)A4
PLUS(プラス) 粘着剤付きカードホルダー
A3・2つ折りクリアーホルダー
チューブファイル K2 両開き A4縦 2穴
クリヤーブック ポケット交換タイプ A4 赤
メーカープラスプラスプラスプラスコクヨLIHIT LAB
通常価格671円2,025円7,872円963円1,221円 -931円
通常出荷日2日目2日目在庫品1日目7日目2日目〜4日目
商品タイプクリアファイルクリアファイルその他クリアファイルクリップファイルクリアファイル
色ブルークリアー----
サイズA4A4中紙収納:W90×H56、外形:W99×H60mm縦307×横(225+225)mm--
ポケット数20-----
JANコード4977564617561497756460782149775640053994977564522889--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました