17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

フィットカットカーブフッ素コート

フィットカットカーブフッ素コート
  • SC-175SF W/B
  • SC-175SF WPINK
通常単価(税別)
976円
税込単価
1,074円
通常出荷日:2日目

テープ等の粘着物がベタつかず、汚れやサビに非常に強い高性能コーティング。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

JANコード

内容量

最小発注数量
ホワイト/ブルー
4977564534035
1本
1個
ホワイト/ピンク
4977564575496
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
976円
( 1,074円 )
2日目
976円
( 1,074円 )
2日目

詳細情報

基本情報

テープ等の粘着物がベタつかず、汚れやサビに非常に強い高性能コーティング。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フィットカットカーブフッ素コートのレビュー
4.8平均満足度:4.812件のレビュー
紙切り用
5
満足度:5.0
紙を切る為に購入しました。 フッ素コートのおかげでナイロン袋もストレスなく スパスパの切れ味で使いやすいです。
0人が参考にしています。
はさみ
5
満足度:5.0
はさみの柄が壊れてしまったので、購入しました。 主に紙をカットしますが、時々ガムテープもカットもするので、こちらを選択。...もっと読む
0人が参考にしています。
両面テープのカット
5
満足度:5.0
両面テープのノリが付きにくく、切れ味も良かったです。 おすすめです。
0人が参考にしています。
紙の裁断に使用
5
満足度:5.0
値段が高くなく安価な上に、切れ味がとてもいいです。使用しやすいです。
0人が参考にしています。
事務作業全般
4
満足度:4.0
事務作業全般に使っています。 テープ等の粘着物でも難なく切断することが出来て扱いやすいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィットカットカーブフッ素コート
家庭バサミL型
140mm はさみ・小型(セラミック製)
ラシャハサミ
ラシャ切鋏
はさみ・ブリキ用
メーカープラスオルファエスコ貝印ドウカンエスコ
通常価格976円2,134円7,334円7,532円 -7,734円 -2,738円 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ右手用右手用左右両用右手用右手用左右両用
刃渡り(mm)75以下75以下75以下75.1以上75.1以上75以下
刃渡り詳細(mm)65-----
全長(mm)174-----
板厚(mm)1.8-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト