17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ホワイパーPT

ホワイパーPT
  • WH-645-PBL
  • WH-645 PPINK
通常単価(税別)
582円
税込単価
640円
通常出荷日:6日目

ペンポーチに収まりやすいペン型ボディの修正テープ ホワイパーPT。【特長】・若い女性に人気のカラーリン...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

 

ホワイパーPTの詳細

WH-645-PBL 商品イメージ

WH-645-PBL 商品イメージ

WH-645-PPINK 商品イメージ

WH-645-PPINK 商品イメージ

ミニローラーヘッド採用

ミニローラーヘッド採用

ワンタッチ開閉キャップ

ワンタッチ開閉キャップ

引いて1行修正

引いて1行修正

押して1文字修正

押して1文字修正

WH-645-PPINK パッケージ

WH-645-PPINK パッケージ

製品仕様

  • 外形寸法:W113×D19×H26mm
  • テープの長さ:6m
  • 材質:93%再生樹脂(本体ケース=100%再生ポリスチレン(PS))

型番リスト

表示件数

色

JANコード

内容量

最小発注数量
ペールブルー
4977564617165
1個
1個
ペールピンク
4977564617172
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
582円
( 640円 )
6日目
582円
( 640円 )
6日目

詳細情報

基本情報

ペンポーチに収まりやすいペン型ボディの修正テープ ホワイパーPT。
【特長】
・若い女性に人気のカラーリング。
・テープ幅を変更しやすいカラーリング、本体と交換テープの組み合わせを自由に変更可能。
・消したい所をピッタリ消せる、引いて1行、押して1文字の2WAY機能。
・持ちやすいペン型ボディ、筆記具感覚で自然な使い心地のペン型。
・なめらかな使い心地で重ね引きに強く、修正位置がわかりやすい仕様。
・テープ交換式でエコロジー、本体の両端を引っ張るだけで簡単に交換可能。
・テープの長さ:6m/テープの幅:5mm。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホワイパーPTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホワイパーPT
修正テープ モノPXN5
修正ボールペン 極細
スコッチ(R) 修正テープ微修正 カートリッジ
ケシワードぴーも交換テープ 4.2mm
30m修正テープ Pライン使い切り 5mm
メーカープラストンボ鉛筆ぺんてるスリーエムジャパンシードぺんてる
通常価格582円721円509円522円522円684円
通常出荷日6日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプカートリッジ交換タイプカートリッジ交換タイプカートリッジ交換タイプ詰め替え用カートリッジ詰め替え用カートリッジ使い切りタイプ
テープ幅(mm)5-----
テープ長さ(m)6-----
本体サイズ(mm)113×19×26-----
内容量1個-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

修正テープ/修正ペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

修正テープ/修正ペンに関連する通販・販売特集

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト