17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

B5メッシュケース
たんぽぽ
5/20Lポリタンク(封印キャップ)
エスコ
メッシュケース
マグエックス
シンプリーズ名刺ホルダー(透明) 35TSPW

シンプリーズ名刺ホルダー(透明)

通常単価(税別)
845
税込単価
930
通常出荷日:10日目

見開きで検索しやすく、ページめくりがしやすい溶着タイプ。

  • 商品タイプ
    クリアファイル
  • 透明
  • サイズ
    A4タテ型
  • 収納数 (枚)
    400
  • ポケット数
    200
  • JANコード
    4971660024599
  • 幅 (mm)
    221
  • 高さ (mm)
    307
  • 背幅 (mm)
    17
  • 内容量
    1冊

型番:

35TSPW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

35TSPWの仕様・寸法情報

商品タイプ
クリアファイル
透明
サイズ
A4タテ型
収納数(枚)
400
ポケット数
200
JANコード
4971660024599
幅(mm)
221
高さ(mm)
307
背幅(mm)
17
内容量
1冊

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
35TSPW

内容量

最小発注数量
1冊
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
845
( 930 )
10日目

詳細情報

基本情報

見開きで検索しやすく、ページめくりがしやすい溶着タイプ。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シンプリーズ名刺ホルダー(透明)の型番35TSPWのページです。 型番35TSPWに関する仕様情報を記載しております。
シンプリーズ名刺ホルダー(透明)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シンプリーズ名刺ホルダー(透明)
シンプリーズ名刺ホルダー台紙
スキットマン取扱い説明書ファイル
スキットマン取扱い説明書ファイル差し替え式
クリアーファイルカラーベーストリプル
クリアーファイル差し替え式(大量ポケット)
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
通常価格8458691,982 -2,4712,4404,053
通常出荷日10日目4日目2日目〜6日目4日目2日目
商品タイプクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイル
透明グレーライトグレーグレーブルーブルー
サイズA4タテ型A4タテ型A4タテ型A4タテ型A4タテ型A4タテ型
収納数(枚)400-----
ポケット数2001枚あたり2012A4ポケット(12枚)6050

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました