ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 5/20Lポリタンク(封印キャップ) |
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
エスコ 角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】 |

| 型番 | 商品タイプ | 詳細タイプ | サイズ |
|---|---|---|---|
| 88N | クリアファイル | パイプ式とじ具 | A4タテ型 |
大量の名刺をすっきり収納できる追加自由なパイプ式。
タテ型ポケット・ヨコ型ポケットから選べます。

キングジム
リングバインダーBF
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル
パイプファイル A4S 両開き ブルー 規格:A4判タテ型 背幅:66mm 綴じ厚:50mm 適正収容:500枚
0通常価格(税別):1,313円

マルマン
A4 ルーズリーフ 無地 100枚
0通常価格(税別):723円

クラウン
PPカラーインデックスA4 12山数字入10組
0通常価格(税別):3,115円

キングジム
カラーインデックスA4S(100組)
0通常価格(税別):7,272円

エスコ
A4 クリアーホルダー(100枚)
0通常価格(税別):5,671円

コクヨ
パイプ式ファイル A4 2穴 500枚収容 青 フ-E650B
0通常価格(税別):2,065円

コクヨ
カードホルダー ノビータ スリム 30枚 180名収容 黒 メイ-N118D
0通常価格(税別):1,088円

エスコ
270×350×46mm ファイルケース
5通常価格(税別):998円

たんぽぽ
A4メッシュケース
4.7通常価格(税別):476円