17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シンプリーズ名刺ホルダー台紙 37SPD-20

シンプリーズ名刺ホルダー台紙【20個入り】

通常単価(税別)
869円
税込単価
956円
通常出荷日:4日目

名刺を機能的に保管するホルダー台紙。台紙1枚につき片面に10枚(両面で20枚)収納可能。

  • 商品タイプ
    クリアファイル
  • 色
    グレー
  • サイズ
    A4タテ型
  • ポケット数
    1枚あたり20
  • JANコード
    4971660024698
  • 仕様
    30穴
  • 幅 (mm)
    230
  • 高さ (mm)
    300
  • 内容量
    1袋(20枚)

型番:

37SPD-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (20個入り)

37SPD-20の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリアファイル
色
グレー
サイズ
A4タテ型
ポケット数
1枚あたり20
JANコード
4971660024698
仕様
30穴
幅(mm)
230
高さ(mm)
300
内容量
1袋(20枚)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
37SPD-20

内容量

最小発注数量
1袋(20枚)
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
869円
( 956円 )
4日目

詳細情報

基本情報

名刺を機能的に保管するホルダー台紙。台紙1枚につき片面に10枚(両面で20枚)収納可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シンプリーズ名刺ホルダー台紙の型番37SPD-20のページです。 型番37SPD-20に関する仕様情報を記載しております。
シンプリーズ名刺ホルダー台紙のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
名刺保管に
5
満足度:5.0
名刺の保管に利用しています。 名刺はどうしても増えていくので、追加で増やせる点が良いです。 名刺の収納もスムーズにできて...もっと読む
0人が参考にしています。
名刺保管用
4
満足度:4.0
ファイルの台紙が詰まってしまったので追加のため購入。品質は良いと思います。10枚入りがあってもよいかな、とは思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シンプリーズ名刺ホルダー台紙
スキットマン取扱い説明書ファイル差し替え式
クリアーファイルカラーベーストリプル
クリアーファイル差し替え式(大量ポケット)
ショットドックス名刺ホルダー差替え式 36SD
ショットドックス 名刺ホルダー 替​え​台​紙
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
通常価格869円2,471円2,440円4,053円2,420円768円
通常出荷日4日目6日目4日目2日目6日目4日目
商品タイプクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイルリングファイルリングファイル
色グレーグレーブルーブルー--
サイズA4タテ型A4タテ型A4タテ型A4タテ型A4タテ型A4 タテ型
ポケット数1枚あたり20A4ポケット(12枚)605030020(台紙1枚あたり)
JANコード497166002469849716600323104971660215508497166001031849716600303544971660030453
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました