17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

B5メッシュケース
たんぽぽ
5/20Lポリタンク(封印キャップ)
エスコ
メッシュケース
マグエックス

名刺ホルダー台紙 A4タテ型【10個入り】

通常単価(税別)
8681,244
税込単価
9551,368
通常出荷日:2日目~4日目

名刺を機能的に保管するホルダー台紙。豊富にそろっています。

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

規格表

型番サイズ穴数仕様高・幅(mm)台紙
88DNA4 タテ型2穴88N用1枚あたり18ポケット297・210紙製/グレー
89D89用1枚あたり20ポケット
39D2/4/30穴35・39・39W用1枚あたり20ポケット300・230PP製/ブラウン

※1冊10枚入

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

仕様

(mm)

高さ

(mm)

内容量

最小発注数量
35・39・39W用1枚あたり20ポケット
ブラウン
4971660002450
2/4/30穴
238
305
1袋(10枚)
1パック

10個入り

89N用1枚あたり18ポケット
グレー
4971660142309
2穴
210
297
1袋(10枚)
1パック

10個入り

89用1枚あたり20ポケット
グレー
4971660142507
2穴
210
297
1袋(10枚)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,183
( 1,301 )
2日目
868
( 955 )
4日目
1,244
( 1,368 )
2日目

詳細情報

基本情報

名刺を機能的に保管するホルダー台紙。豊富にそろっています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

名刺ホルダー台紙 A4タテ型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
名刺ホルダー台紙 A4タテ型
シンプリーズ名刺ホルダー台紙
Mホルダー(タテ型) クリアホルダー
Lホルダー A4タテ型 クリアファイル
クリアーファイルカラーベース A4タテ型
カラーインデックス A4タテ型2穴
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
通常価格868-869531 -4398961,002
通常出荷日2日目〜4日目3日目〜4日目4日目4日目
商品タイプクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイルパイプファイル
サイズA4タテ型A4タテ型A4タテ型A4タテ型A4タテ型A4
内容量1袋(10枚)1袋(20枚)1枚1枚1冊1パック(10組)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト