ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ハーフポケット【10個入り】

ハーフポケット 103HPBLUE
通常単価(税別)
957円
税込単価
1,053円
通常出荷日:2日目

資料の出し入れがしやすいハーフポケットタイプ。

型番:

103HPBLUE
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

103HPBLUEの仕様・寸法情報

商品タイプ
クリアファイル
色
ブルー
サイズ
A4タテ型
シート厚(mm)
0.07
JANコード
4971660140909
仕様
30穴
幅(mm)
241
高さ(mm)
305
内容量
1袋(10枚)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
103HPBLUE

内容量

最小発注数量
1袋(10枚)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
957円
( 1,053円 )
2日目

詳細情報

基本情報

資料の出し入れがしやすいハーフポケットタイプ。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハーフポケットの型番103HPBLUEのページです。 型番103HPBLUEに関する仕様情報を記載しております。
ハーフポケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハーフポケット
カラーベースポケット
クリアーホルダー 差替見出付A4
多穴ホルダー封筒タイプ
透明ポケット2穴タイプ
クリアーファイル差し替え式(大量ポケット)
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
通常価格957円713円1,105円805円662円 -4,053円
通常出荷日2日目4日目6日目4日目4日目2日目
商品タイプクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイル
色ブルーブルー乳白乳白グレーブルー
サイズA4タテ型A4タテ型A4タテ型A4タテ型A4タテ型A4タテ型
シート厚(mm)0.070.050.180.180.038-
JANコード4971660140909497166017120049716600042184971660013791-4971660010318

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました