17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

透明ポケット2穴タイプ【10~100個入り】

通常単価(税別)
6622,995
税込単価
7283,295
通常出荷日:4日目

大切な書類の保管に、カラー出力が映える高透明ポケット

  • 商品タイプ
    クリアファイル
  • グレー
  • サイズ
    A4タテ型
  • シート厚 (mm)
    0.038
  • 仕様
    2穴
  • 幅 (mm)
    230
  • 高さ (mm)
    298
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番:103-100

  • A4タテ型
  • 穴数:2穴
  • 高・幅(m):298・230
  • 再生紙(台紙)
  • 台紙色:グレー
  • 1箱100枚入(お得な業務用)

型番:103-GRAY

  • A4タテ型
  • 穴数:2穴
  • 高・幅(m):298・230
  • 再生紙(台紙)
  • 台紙色:グレー
  • 1冊単色10枚入

使用例

透明ポケット2穴タイプ 使用例

中身がクリアに見える高透明ポケット。
デジタルカメラのカラー出力原稿が映えます。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

内容量

最小発注数量
4971660002368
1箱(100枚)
1パック

100個入り

4971660195206
1袋(10枚)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,995
( 3,295 )
4日目
662
( 728 )
4日目

詳細情報

基本情報

大切な書類の保管に、カラー出力が映える高透明ポケット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

透明ポケット2穴タイプのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
書類のファイル
4
満足度:4.0
A4の書類をそのまま折ることなく保管できます。 数十年保管していても、中に入っている書類は汚れることなくきれいな状態です...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
透明ポケット2穴タイプ
多穴ホルダー封筒タイプ
ハーフポケット
カラーベースポケット
ホルダー(マチ付) A4タテ型
クリアーホルダー 薄口
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
通常価格662-805957713773 -655
通常出荷日4日目4日目2日目4日目4日目6日目
商品タイプクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイル
グレー乳白ブルーブルー乳白乳白
サイズA4タテ型A4タテ型A4タテ型A4タテ型A4タテ型A4タテ型
シート厚(mm)0.0380.180.070.050.180.1
仕様2穴透明PP製、穴数:2/4/30穴、マチ幅:10mm30穴2/4/30穴透明PP製、穴数:2穴、マチ幅:10mm透明PP製

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト