ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

クリアーファイル差し替え式(大量ポケット)

通常単価(税別)
4,053
税込単価
4,458
通常出荷日:2日目

大量ポケット50枚付き。自立性に優れた表紙を採用。ポケットの脱落を防ぐダブルロックリング式とじ具を採用...

詳細を確認

型番:

3139-3BLUE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3139-3BLUEの仕様・寸法情報

商品タイプ
クリアファイル
詳細タイプ
リング式とじ具
ブルー
サイズ
A4タテ型
ポケット数
50
最大収納ポケット数
150
JANコード
4971660010318
仕様
30穴
幅(mm)
285
高さ(mm)
316
背幅(mm)
54
内容量
1個

型番リスト

表示件数
型番
3139-3BLUE

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,053
( 4,458 )
2日目

詳細情報

基本情報

大量ポケット50枚付き。
自立性に優れた表紙を採用。
ポケットの脱落を防ぐダブルロックリング式とじ具を採用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリアーファイル差し替え式(大量ポケット)の型番3139-3BLUEのページです。 型番3139-3BLUEに関する仕様情報を記載しております。
クリアーファイル差し替え式(大量ポケット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリアーファイル差し替え式(大量ポケット)
スキットマン取扱い説明書ファイル差し替え式
クリアーファイルカラーベース差し替え式 A4タテ型
シンプリーズ名刺ホルダー差し替え式(A4タテ型・青)
図面ファイルGS A0
スキットマン取扱い説明書ファイル
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
通常価格4,0532,4712,2791,176 -6,0741,982 -
通常出荷日2日目6日目4日目4日目〜3日目2日目〜
商品タイプクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイルクリアファイル
詳細タイプリング式とじ具リング式とじ具リング式とじ具リング式とじ具標準タイプ-
ブルーグレー-ブルーライトグレー
サイズA4タテ型A4タテ型A4タテ型A4タテ型A0 3つ折A4タテ型
ポケット数50A4ポケット(12枚)15(+5)--12

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました