ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

精密ドライバーセット EPS-650

精密ドライバーセット EPS-650 EPS-650
通常単価(税別)
1,572円
税込単価
1,729円
通常出荷日:3日目

【特長】・エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です・ビットはSNCM鋼を採用...

詳細を確認

型番:

EPS-650
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EPS-650の仕様・寸法情報

先端サイズ・プラス(+)
No.000 / No.00 / No.0 / No.1
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
1 ~ 4
グリップ材質
金属
単品/セット
セット
セット内容
ハンドル・エクステンションホルダー・プラスビット(+No.000・+No.00・+No.0・+No.1)・マイナスビット(-1.0mm・-1.5mm・-2.0mm・-2.5mm・-3.0mm・-3.5mm・-4.0mm)・トルクスビット(T4・T5・T6・T7・T8・T9・T10・T15・T20)・ヘックスビット(09.・1.3・1.5・2.0・2.5・3.0)・ナットソケット(3.0mm・4.0mm・4.5mm・5.0mm)
軸タイプ
丸
マグネット
なし
ボルスター
なし
(ボックス/六角/ボールポイント)二面幅寸法(mm)
0.9 ~ 5
入数
付属ビット数:30本
用途
時計・眼鏡・精密機器の修理・組立等、微細なネジの着脱作業。
機能1
エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。
機能2
ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。
機能3
豊富な30種類のビット・ソケットは、あらゆるネジに対応します。
機能4
グリップエンドはロータリーキャップ付で、早回しが容易で作業性抜群です。
注意事項1
電気の流れているものには、使用しないで下さい。ネジ、ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用して下さい。
注意事項2
作業時には保護メガネを着用して下さい。本来の目的、用途以外には使用しないで下さい。
補足1
無段階エクステンションバー付

型番リスト

表示件数
型番
EPS-650
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,572円
( 1,729円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です
・ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました
・豊富な30種類のビット・ソケットは、あらゆるネジに対応します
・グリップエンドはロータリーキャップ付で、早回しが容易で作業性抜群です
【用途】
・時計・眼鏡・精密機器の修理・組立等、微細なネジの着脱作業

商品情報

製品仕様

  • ビット:30本組
  • 無段階エクステンションバー付
  • セット内容付属品:ハンドル、エクステンションホルダー、プラスビット(+000、+0、+0、+1)、マイナスビット(-1.0、-1.5、-2.0、-2.5、-3.0、-3.5、-4.0)、トルクスビット(T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20)、ヘックスビット(0.9、1.3、1.5、2.0、2.5、3.0)、ナットソケット(3.0、4.0、4.5、5.0mm)
精密ドライバーセットの外観

精密ドライバーセットの外観

精密ドライバーセットのパッケージ

精密ドライバーセットのパッケージ

使用例1

使用例1

使用例2

使用例2

使用例3

使用例3

注意・禁止事項

  • ※ 電気の流れているものには、使用しないでください。
  • ※ ネジ、ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

精密ドライバーセット EPS-650の型番EPS-650のページです。 型番EPS-650に関する仕様情報を記載しております。
精密ドライバーセット EPS-650のレビュー
3.6平均満足度:3.65件のレビュー
工作機械保全用として購入
2
満足度:2.0
ネジ締めこみの樹脂部がねじ切れて、新たに同じものを購入しました。 先端部の種類が多く、何より嬉しいのがエクステンションホ...もっと読む

ミスミからのコメント

本件、レビューを頂戴しありがとうございます。頂戴したご意見につきましては、メーカーへフィードバックいたします。今後ともよろしくお願い申し上げます。

0人が参考にしています。
治具の調整
4
満足度:4.0
様々な種類のビットが揃っているのはいいですが、 ひとつひとつの精度はそれなりです。 たまに使用するくらいであれば、問題な...もっと読む
0人が参考にしています。
組立
4
満足度:4.0
30種類のビットがそろっていて価格も安いです。しかし恒久的に使いたいのであえば専用ビットをおススメします。あくまでも応急...もっと読む
0人が参考にしています。
電子機器整備
4
満足度:4.0
 精度などは今ひとつ出ていませんが、丁寧に扱えば問題無いレベルです。  とにかく安くて諸々のビットが入っているので、とり...もっと読む
0人が参考にしています。
近接スイッチ調整
4
満足度:4.0
自動機近接スイッチ調整で使用しました。 必要十分なサイズが揃っています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密ドライバーセット EPS-650
メガネ用精密ドライバー EPS-700
精密ドライバーセット ED-20
精密ドライバーセット EPS-652
精密ドライバーセット EPS-670
マイクロドライバーセット 73675
メーカーE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueE-ValueWERA
通常価格1,572円681円650円1,572円1,217円10,453円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
先端サイズ・プラス(+)No.000 / No.00 / No.0 / No.1No.00No.00 / No.0 / No.1No.00 / No.0 / No.1No.00 / No.0 / No.1No.00 / No.0
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 41.61 / 1.2 / 1.61 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.51.5 / 2 / 2.5 / 31.5 / 1.8 / 2 / 2.5 / 3
グリップ材質金属金属金属--ソフト樹脂・ゴム
単品/セットセットセットセットセットセットセット
セット内容ハンドル・エクステンションホルダー・プラスビット(+No.000・+No.00・+No.0・+No.1)・マイナスビット(-1.0mm・-1.5mm・-2.0mm・-2.5mm・-3.0mm・-3.5mm・-4.0mm)・トルクスビット(T4・T5・T6・T7・T8・T9・T10・T15・T20)・ヘックスビット(09.・1.3・1.5・2.0・2.5・3.0)・ナットソケット(3.0mm・4.0mm・4.5mm・5.0mm)+No.00、-1.6mm、ナットソケット2.5mm、ナットソケット2.2mm(12角2.2~2.5mm)-1.0mm・-1.2mm・-1.6mm・+No.00・+No.0・+No.1マスターハンドル・エクステンションホルダー・プラスビット(+00・+0・+1)・マイナスビット(-1・-1.5・-2・-2.5・-3・-3.5)・トルクスビット(T2・T3・T4・T5・T6・T8・T10・T15・T20)・ヘックスビット(0.9・1.3・1.5・2・2.5・3)・三角ビット(2・2.2mm)・Y型ビット2.6mm・5角ビット(1.4・1.8mm)・6角穴付ビット1.9mmラチェットドライバーハンドル、エクステンションホルダープラスビット(+00、+0、+1)、マイナスビット(-1.5、-2.0、-2.5、-3.0mm)トルクスビット(T5、T6、T7、T8、T10、T15、T20)ヘックスビット(1.5、2.0、2.5、3.0mm)、三角ネジ2.0mm、Y型2.6mm-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました