ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 軽中量ボルトレス棚用落下防止ベルト 樹脂バックルタイプ |
|
オーエッチ工業 タナガード ナイロン |
|
オーエッチ工業 タナガード(ナイロン) |
|
ミスミ 軽中量ラック専用 落下防止ベルト |
|
エスコ 落下防止バー EA976DZシリーズ |
|
アズワン 落下ストッパーS LH-916S-Pシリーズ |

支柱のスリットに差し込むことで簡単に取り付けることができる落下防止ベルト。【特長】・破断強度はセンター...
詳細を確認| 品番 | 適合 | ベルト幅 (mm) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|
| MM-RB900-C | 間口900用 | 25 | 0.3 |
| MM-RB1200-C | 間口1200用 | 25 | 0.4 |
| MM-RB1500-C | 間口1500用 | 25 | 0.4 |
| MM-RB1800-C | 間口1800用 | 25 | 0.4 |


取り付け部

差し込み方法

差し込み方法図解


通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,520円3,351円 ( 3,686円 ) | 1日目 |
3,612円3,439円 ( 3,783円 ) | 1日目 |
3,706円3,528円 ( 3,881円 ) | 1日目 |
3,426円3,262円 ( 3,588円 ) | 1日目 |
支柱のスリットに差し込むことで簡単に取り付けることができる落下防止ベルト。
【特長】
・破断強度はセンターバックル250kg、樹脂バックル90kg。
【用途】
・棚上の収納物の落下防止に最適。


オーエッチ工業
タナガード ナイロン

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
軽中量ラック 500㎏タイプ
4.7通常価格(税別):16,229円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

トラスコ中山
L型金具(ベース・壁面固定金具兼用 軽量棚タイプ)
4.8通常価格(税別):222円

ミスミ
中量キャスターラック 40支柱タイプ
4.7通常価格(税別):43,797円~

ミスミ
軽中量ラック 250㎏タイプ
4.7通常価格(税別):14,277円~

ミスミ
中量キャスターラック 50支柱タイプ
0通常価格(税別):52,285円~

トラスコ中山
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)
4.7通常価格(税別):1,029円~