17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

Gマット(粘着マット・薄型タイプ)【4個入り】

Gマット(粘着マット・薄型タイプ)
通常単価(税別)
931円~1,600円
税込単価
1,024円~1,760円
通常出荷日:1日目

【特長】・薄型タイプですが、震度7クラスでも対応可能です。・温度変化(-20~75℃)においても性能は...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

幅

(mm)

長さ

(mm)

均等荷重

(kg)

JANコード

トラスココード

質量(g)

幅(mm)

長さ(mm)

内容量

RoHS2(10物質)?最小発注数量
20
20
15(4枚で)
4989999315813
482-1050
16.000
20
20
1パック(4枚)
対応
1パック

4個入り

30
30
25(4枚で)
4989999315820
482-1068
23.000
30
30
1パック(4枚)
対応
1パック

4個入り

40
40
40(4枚で)
4989999315837
482-1076
34.000
40
40
1パック(4枚)
対応
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
931円
( 1,024円 )
1日目
1,312円
( 1,443円 )
1日目
1,600円
( 1,760円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄型タイプですが、震度7クラスでも対応可能です。
・温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。
・超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。
・水洗いでくり返し使用が可能です。
・工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。
・耐候性・絶縁性に優れています。
・Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Gマット(粘着マット・薄型タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Gマット(粘着マット・薄型タイプ)
Gマット(粘着マット)
Gマット(粘着マット・バータイプ)
Gマット(粘着マット) 丸型タイプ
耐震用アジャスターストッパー
M3型中量棚専用免震樹脂ベース
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格931円-996円 -9,854円 -1,170円 -11,125円 -1,394円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ転倒防止マット転倒防止マット転倒防止マット転倒防止マット家具転倒防止用金具その他
色透明透明透明透明その他その他
厚み(mm)3555--
材質1ウレタンエラストマーウレタンエラストマーウレタンエラストマーウレタンエラストマー処理鋼板オイレス特殊充填剤入りポリアセタール(POM)
厚さ(mm)355--25
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト