17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カラー軍手(10双入)【10個入り】

通常単価(税別)
820956
税込単価
9021,052
通常出荷日:1日目~2日目

一般作業用のカラー軍手です。雑色カラーを採用しているため、汚れが目立ちにくいです。

  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    軍手
  • サイズ
    フリー
  • ゲージ
    7
  • ゲージ数
    7
  • 厚さ(mm)
    3
  • 手のひら周り(cm)
    19
  • 全長(cm)
    22
  • 中指長さ(cm)
    8
  • 質量(g)
    500.000
  • 材質1
    ポリエステル
  • 材質2
    綿
  • 材質3
    その他
  • 材質
    綿、ポリエステル、その他
  • 内容量
    1パック(10双)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

リストカラー

内容量

RoHS?最小発注数量
雑色緑
4989999336733
489-4626
1パック(10双)
10
1パック

10個入り

雑色赤
4989999336740
489-4634
1パック(10双)
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
820
( 902 )
2日目
956
( 1,052 )
1日目

詳細情報

基本情報

一般作業用のカラー軍手です。
雑色カラーを採用しているため、汚れが目立ちにくいです。

商品担当おすすめ

  • 2本編みカラー軍手10双 画像
  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラー軍手(10双入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラー軍手(10双入)
薄手シノ軍手(10双入)
綿混ハイゲージ軍手(10双入)
特綿軍手(12双入)
綿混軍手(Sサイズ・10双入)
リサイクル軍手(12双入)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格820-8078809557691,615
通常出荷日1日目〜2日目1日目1日目1日目1日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプ軍手軍手軍手軍手軍手軍手
サイズフリーフリーフリーフリーSフリー
ゲージ71010887
ゲージ数7810887
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軍手カテゴリの売れ筋ランキング