17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

超硬バーセット φ3(シャンク径3mm)

通常単価(税別)
6,63411,977
税込単価
7,29713,175
通常出荷日:1日目~5日目

各種金属のバリ取り、面取り、彫刻等に使用。 【特長】 ・独自開発の刃形状により、高速回転使用時にバーが...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

形状

トラスココード

セット内容

最小発注数量
シリンダー型 / シリンダー先丸型 / 先丸木型 / 木型 / コーン先切型 / コーン先丸型 / ボール型
321-6861
SB1A01 ・ SB1A03 ・ SB2A01 ・ SB2A02 ・ SB3A01 ・ SB4A01 ・ SB5A01 ・ SB5A03 ・ SB7A01 ・ SB8A02
1個
シリンダー型 / シリンダー先丸型 / 先丸木型 / コーン先切型 / ボール型
321-6870
SB1A03 ・ SB2A02 ・ SB3A01 ・ SB5A01 ・ SB8A02
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,977
( 13,175 )
5日目
6,634
( 7,297 )
1日目

詳細情報

基本情報

各種金属のバリ取り、面取り、彫刻等に使用。
【特長】
・独自開発の刃形状により、高速回転使用時にバーが不用意に被切削物に喰いこんでしまうことがないため、滑らかに加工でき能力アップに貢献する。
・プラスチックケース入。
【用途】
・各種金属のバリ取り、面取り、彫刻等に最適。

商品情報

スーパー超硬バーセットの特長

寸法

寸法

シャンク径 a φ3(直径3mm)(W.cut)5本組セット(プラスチックケース入)

品番セット内容
SB3SHSB1A03・SB2A03・SB3A01
SB5A01・SB8A02
品番
(W.cut)
blL
SB1A0331438
SB2A0231438
SB3A01312.738
SB5A0137゜1638
SB8A0232.538

シャンク径 a φ3(直径3mm)(W.cut)10本組セット(プラスチックケース入)

品番セツト内容
SB3SSB1A01・SB1A03・SB2A01
SB2A02・SB3A01・SB4A01
SB5A01・SB5A03・SB7A01
SB8A02
品番
(W.cut)
blL
SB1A022.51138
SB1A0331438
SB2A012.51138
SB2A0231438
SB3A01312.738
SB4A0139.538
SB5A0137゜1638
SB5A03314゜1138
SB7A0138゜12.738
SB8A0232.538

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬バーセット φ3(シャンク径3mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q使用時は保護めがね・手袋は必要ですか? 
A
必要です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬バーセット φ3(シャンク径3mm)
超硬バーセット φ6(シャンク径6mm)
超硬バー チタン(Tin)コーティングタイプ シャンク径 3mm
超硬バー アルミカット シャンク径 6mm
超硬バー ミドルシャンク シャンク径 6mm
超硬バー ダイアモンドカット シャンク径 6mm
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格6,634-16,281 -2,200 -3,474 -3,398 -3,826 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目
商品タイプ超硬バーセット超硬バーセットシャンク径3mmシャンク径6mmシャンク径6mmシャンク径6mm
刃先ダブルカットダブルカットダブルカットシングルカットダブルカットダブルカット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング