ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

カップ型ブラシ【50個入り】

カップ型ブラシ 133C-4-50P
通常単価(税別)
28,996円
税込単価
31,896円
通常出荷日:1日目

【特長】・50本入のお買い得パックです。・軸付なので取り付け交換が容易です。・コンパクトで高速回転のた...

詳細を確認
  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

133C-4-50P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)

133C-4-50Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
カップ型ブラシ
外径(mm)
13
線径(mm)
0.1
軸径(mm)
3
毛材
ステンレス線
摘要
ステンレス、アルミ製品の研磨
入数
1箱(50本入)
JANコード
4989999296792
トラスココード
474-7844
JANコード
4989999296792
質量(g)
248.000
材質1
軸:快削鋼
材質2
毛材:ステンレス(SUS304)
最高使用回転数(rpm)
10000
軸長(mm)
40
毛丈(mm)
8

型番リスト

表示件数
型番
133C-4-50P
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,996円
( 31,896円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・50本入のお買い得パックです。
・軸付なので取り付け交換が容易です。
・コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたカップ型ブラシです。
【用途】
・カップ型なので底面・曲面コーナー研磨に最適。
・平面・側面の研磨に最適。
・使用工具:変速式電動マイクログラインダー。

ご注意

  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カップ型ブラシの型番133C-4-50Pのページです。 型番133C-4-50Pに関する仕様情報を記載しております。
カップ型ブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カップ型ブラシ
鋼線軸付き筒型ブラシ(カシメ式)
ノット型(ヒネリ)軸付きホイルブラシ
ステン軸付き筒型ブラシ(カシメ式)
ナイロン軸付ホイールブラシ(NY)
0.15 鋼線軸付ホイールブラシ
メーカートラスコ中山ミスミバーテックミスミSUN POWERSUN POWER
通常価格28,996円340円11,136円400円1,890円1,285円
通常出荷日1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
商品タイプカップ型ブラシエンド型ブラシホイールブラシエンド型ブラシホイールブラシホイールブラシ
外径(mm)1316100167575
線径(mm)0.10.31.020.30.50.15
軸径(mm)366666
毛材ステンレス線スチール(鋼)線スチール(鋼)線ステンレス線ナイロン線スチール(鋼)線

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト