17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

排水管清掃機 パイプショーター

通常単価(税別)
18,16416,289
税込単価
19,98017,918
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・強力な水圧で素早くつまりを解消できます。・吸引もできるので、様々なつまりに対応できます。【用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    湿式
  • 種類
    ハンディタイプ
  • 特殊用途
    排水管用
  • 外径 (mm)
    80.2
  • 長さ (mm)
    555
  • 加圧力 (N)
    340
  • JANコード
    4989999322637
  • トラスココード
    488-8936
  • 質量(g)
    2100.0
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    アダプター:ゴム
  • 清掃能力パイプ径(mm)
    20~78

型番:

TPS-2078
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TPS-2078の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
湿式
種類
ハンディタイプ
特殊用途
排水管用
外径(mm)
80.2
長さ(mm)
555
加圧力(N)
340
JANコード
4989999322637
トラスココード
488-8936
質量(g)
2100.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
材質2
アダプター:ゴム
清掃能力パイプ径(mm)
20~78
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TPS-2078
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,16416,289
( 17,918 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力な水圧で素早くつまりを解消できます。
・吸引もできるので、様々なつまりに対応できます。
【用途】
・和・洋便器、流し台、洗面台のつまりの除去に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

排水管清掃機 パイプショーターの型番TPS-2078のページです。 型番TPS-2078に関する仕様情報を記載しております。
排水管清掃機 パイプショーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
排水管清掃機 パイプショーター
排水管清掃機 キネティックウォーターラム
排水管清掃機"ローポンプスーパープラス"
ドレンクリーナー"フレックスシャフト"
排水管清掃機"ロスピ8H+E PLUS"(手動・電動ドリル式)
76mm オーガー(10、13、16mm用)
メーカートラスコ中山カンツールローデンベルガーリジッドローデンベルガーエスコ
通常価格18,164103,381 -24,5001,070,91034,12513,800
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目2日目
商品タイプそうじ機そうじ機その他そうじ機その他その他
用途湿式乾湿両用湿式湿式湿式その他
種類ハンディタイプハンディタイプハンディタイプハンディタイプ--
特殊用途排水管用排水管用その他排水管用排水管用排水管用
外径(mm)80.2-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング