17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

アルミ製口金 パイプ用【2個入り】

通常単価(税別)
2,1294,312
税込単価
2,3424,743
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・工作物の表面を傷つけずホールドします。・バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

サイズ

(mm)

質量(g)

適用バイス幅

(mm)

最小発注数量
4989999324129
490-0359
75×29×20
120/セット
75
1パック

2個入り

4989999324136
490-0367
100×29×20
160/セット
100
1パック

2個入り

4989999324143
490-0375
125×29×20
200/セット
125
1パック

2個入り

4989999324150
490-0383
150×29×20
240/セット
150
1パック

2個入り

4989999324167
490-0391
203×29×20
320/セット
203
1パック

2個入り

4989999324174
490-0405
250×29×20
400/セット
250
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,129
( 2,342 )
1日目
2,357
( 2,593 )
1日目
2,791
( 3,070 )
4日目
2,724
( 2,996 )
1日目
3,686
( 4,055 )
1日目
4,312
( 4,743 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工作物の表面を傷つけずホールドします。
・バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
【用途】
・バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ製口金 パイプ用のレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
丸い物の固定
5
満足度:5.0
これまで使っていた樹脂のクランプよりも丈夫で確実にしっかり固定できキズもつきません、良い商品です。
0人が参考にしています。
バイスで丸棒固定
5
満足度:5.0
2回目の購入です。丸棒、パイプ類が固定しやすいです。価格の割に材料が丈夫なので結構長持ちします。
0人が参考にしています。
バイスに取り付けて
5
満足度:5.0
傷つけたくない部品をバイスでつかむときに使ってます。別のゴムタイプと使い分けてます。強くつかみたい時はこのアルミのほうを...もっと読む
0人が参考にしています。
製品のクランプ時の保護用
4
満足度:4.0
値段は安いですが、綺麗な商品でした。 製品を傷つけずにクランプが可能と思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ製口金 パイプ用
アルミ製口金 ゴムタイプ
アルミ製口金 フラットタイプ
強力アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト・回転台付タイプ)口金・固定ねじセット
“バイスフレンド”
バイス口金(アルミ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山エスコ
通常価格2,129-2,319 -2,114 -6,8301,450 -13,000 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプパーツパーツパーツパーツパーツパーツ
セット入数(個)2222--
材質(フレーム)アルミ製アングルアルミ製アングルアルミ製アングル-アルミ製アングル-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

横バイスカテゴリの売れ筋ランキング