ツール用品技術窓口

精密ドライバー TSSD-2 TSSD-2

精密ドライバー TSSD-2

通常単価(税別)
809円
税込単価
890円
通常出荷日:1日目

微細なメガネ用のネジなどの取付け、取り外しに最適な精密ドライバー。【特長】・サイズ:(-)1.8、(+...

詳細を確認

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

TSSD-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

製品イメージ

製品イメージ

使用イメージ

使用イメージ

製品仕様

(単位:mm)

寸法図

寸法図

TSSD-2の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)
No.00
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
1.8
グリップ材質
硬質プラスチック
全長(mm)
82
軸長(mm)
11
単品/セット
単品
JANコード
4989999348859
トラスココード
487-9481
本体材質
特殊合金鋼
重量(g)
8
軸タイプ
丸
マグネット
なし
RoHS2(10物質)?
対応

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSSD-2
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
809円
( 890円 )
1日目

詳細情報

基本情報

微細なメガネ用のネジなどの取付け、取り外しに最適な精密ドライバー。
【特長】
・サイズ:(-)1.8、(+)00。
・軸長:11mm。
・全長:82mm。
・[材質]軸:特殊合金鋼/グリップ:アクリル樹脂、ポリカーボネート、ABS樹脂。
・質量/質量単位:8g。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

精密ドライバー TSSD-2の型番TSSD-2のページです。 型番TSSD-2に関する仕様情報を記載しております。
精密ドライバー TSSD-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密ドライバー TSSD-2
メガネ用精密ドライバー
精密ドライバーセット TD-56S
精密用マイナスドライバー
精密ドライバー(クッショングリップ) セット
精密ドライバー(リボルバータイプ)セット
メーカートラスコ中山ANEXベッセルANEXトラスコ中山TONE
通常価格809円794円1,531円407円2,410円2,518円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
先端形状プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-) / 六角プラス(+) / マイナス(-)マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-) / 六角
先端サイズ・プラス(+)No.00No.00No.0000 / No.000 / No.00 / No.0-No.00 / No.0No.00 / No.0 / No.1
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)1.81.80.9 / 0.72.51 / 1.2 / 1.8 / 2.41.5/2/3
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチックソフト樹脂・ゴム硬質プラスチックソフト樹脂・ゴム-
全長(mm)82106(+)00:104 / (+)0000:97 / (+)0:106 / (-)0.9:90 / (-)0.7:90 / (+)000:100145-155
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました