ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 全長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ビットマグボトル サキスボトーションビット 10本組【10個入り】

通常単価(税別)
2,823円
税込単価
3,105円
通常出荷日:2日目

ビットマグボトル入りサキスボビット10本セット。【特長】・緩和×吸収効果でビットの跳ねや折れを抑制・キ...

詳細を確認

型番:

TMG142065
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

TMG142065の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
No.2
全長(mm)
65
単品/セット/パック
パック
JANコード
4907587347343
セット内容
+2×65mm×10本、マグボトル1個
用途
万能使用
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TMG142065

全長

(mm)

JANコード

セット内容

最小発注数量
65
4907587347343
+2×65mm×10本、マグボトル1個
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,823円
( 3,105円 )
2日目

詳細情報

基本情報

ビットマグボトル入りサキスボビット10本セット。
【特長】
・緩和×吸収効果でビットの跳ねや折れを抑制
・キャップ部にマグネタイザーを内蔵、ビットの着磁、脱磁ができる
・フックにかけられるリング付き
【用途】
・建築・設備

商品情報

ビットマグボトルサキスボトーションビットの特長

商品画像

商品画像

寸法

寸法図

寸法図

品番No.セット内容ボトルサイズ
(mm)
TMG142065(+)2×65 10本53×100×111
TMG142110(+)2×110 10本53×100×153

注意事項

  • 作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • ネジのサイズに合ったものを使用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。
  • 動力工具に付けての空回転は絶対に行わないでください。
  • ビットの取り付け・交換は、動力源を確実に遮断して行ってください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビットマグボトル サキスボトーションビット 10本組の型番TMG142065のページです。 型番TMG142065に関する仕様情報を記載しております。
ビットマグボトル サキスボトーションビット 10本組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビットマグボトル サキスボトーションビット 10本組
ビットマグボトル サキスボビット
ビットマグボトル リブ付きビット No.XMG14
サキスボトーションビット 10本組
サキスボトーションビット(マグネット入り) 2本組
サキスボトーションビット(マグネット入り) 5本組
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格2,823円2,695円1,576円 -1,838円 -828円1,233円 -
通常出荷日2日目2日目在庫品1日目1日目2日目1日目
先端形状プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)No.2No.2No.2No.2No.1No.2
単品/セット/パックパックパックパック単品パックパック
用途万能使用建築・木工用鉄工・板金用---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました