17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニメジャー“ALA”
  • ALA0820S
  • ASK0820R

ミニメジャー“ALA”

通常単価(税別)
1,421円~2,313円
税込単価
1,563円~2,544円
通常出荷日:1日目

【特長】・引き出せばテープが止まるオートロックタイプです。・コンパクトで持ち運びに便利です。【用途】・...

詳細を確認
  • 長さ (m)
    2
  • テープ幅 (mm)
    8
  • 目盛表示
    片面
  • 規格
    JIS1級
  • 商品種類
    本体
  • ピッチ
    455mmピッチ表示
  • ロック機能
    有り(オートロック)
  • テープ長さ(m)
    2
  • 目盛仕様
    片面印刷
  • 質量(g)
    54.000
  • 0点補正移動爪
    有
  • 仕様
    移動爪
  • ショックアブソーバー
    なし
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 材質

  • 色

  • JANコード

  • トラスココード

  • 材質1

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

材質

色

JANコード

トラスココード

材質1

RoHS2(10物質)?最小発注数量
テープ:ステンレス
シルバー
4954771025044
484-1441
テープ:ステンレス(ALA0820R:スチール)
-
1個
テープ:スチール
レッド
4954771049019
484-1450
テープ:スチール(ALA0820S:ステンレス)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,313円
( 2,544円 )
1日目
1,421円
( 1,563円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・引き出せばテープが止まるオートロックタイプです。
・コンパクトで持ち運びに便利です。
【用途】
・一般測定用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニメジャー“ALA”のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
測定用
5
満足度:5.0
出張などの外出の際にいつも携帯して利用しています。 コンパクトなので邪魔になりません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニメジャー“ALA”
ミニメジャー“スリム”
テーラーメジャー
25mm×7.5mメジャー(マグネット/ホルダー付)EA720JN-375
25mm×5.5mメジャー(ストッパー付)EA720HP-5.5
タジマ マイコンベ3.5m/メートル目盛/ブリスター
メーカー原度器原度器原度器エスコエスコTJMデザインタジマツール
通常価格1,421円-1,116円1,137円6,010円4,485円1,788円
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
長さ(m)23.51.57.55.53.5
テープ幅(mm)8615252513
目盛表示片面片面両面両面両面片面
規格JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級
商品種類本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト