17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 発熱量(kcal/h)

    ~mm
  • 火口外径(mm)

    ~mm
  • 全長(m)

    ~mm
  • トラスココード

  • ホース長さ(m)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

プロパンバーナー

プロパンバーナー
通常単価(税別)
29,09331,134
税込単価
32,00234,247
通常出荷日:4日目

【特長】・強制混合機構により高温(1200℃)、強力な集中炎を可能にしました。・ヘッド(火口)は鉄製の...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

発熱量

(kcal/h)

火口外径

(mm)

全長

(m)

トラスココード

ホース長さ(m)

質量(g)

質量

(kg)

最小発注数量
36000
60
1000
486-7581
-
2400.0
2.4
1個
36000
60
450
486-7599
-
-
2.0
1個
48000
80
1000
486-7602
-
2700.0
2.7
1個
48000
80
450
486-7611
5
2300.0
2.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,624
( 33,686 )
4日目
29,093
( 32,002 )
4日目
31,134
( 34,247 )
4日目
29,603
( 32,563 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強制混合機構により高温(1200℃)、強力な集中炎を可能にしました。
・ヘッド(火口)は鉄製のため軽量で取り扱いが容易な上長寿命です。
【用途】
・道路舗装及び補修用に最適です。その他一般加熱用に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プロパンバーナーのレビュー
2平均満足度:2.01件のレビュー
道路舗装用に
2
満足度:2.0
電子着火と記載しておりましたが、間違いでした。業務に支障きたすので、返品は諦めました。直接メーカー購入すればよかったです...もっと読む

ミスミからのコメント

この度は掲載情報の誤りによりご迷惑をお掛けし、誠に申し訳ございませんでした。 本商品の掲載情報は既に修正いたしましたが、その他商品に関しても同様の間違えがないよう改善に努めてまいります。

1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロパンバーナー
プロパンバーナーMタイプ
プロパンバーナー Mタイプ
プロパンバーナーSSタイプ
プロパンバーナー_SSタイプ
プロパンバーナー_プロパンバーナー用火口 酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナー
メーカー範多機械新富士バーナートラスコ中山新富士バーナートラスコ中山トラスコ中山
通常価格29,093-15,132 -17,162 -21,65818,1845,267 -
通常出荷日4日目1日目2日目〜1日目1日目1日目〜
商品タイププロパンバーナープロパンバーナープロパンバーナープロパンバーナープロパンバーナープロパンバーナー
炎温度(℃)120015001500800~1800800~18001500
ホース長さ(m)5-----
仕様火口:PB-RE7H-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト