ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,960円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ポリ容器 (耐薬品/フッ素化)
エスコ
通常価格(税別):2,020円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,900円~
通常出荷日:在庫品1日目
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
エスコ
角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】
通常価格(税別):1,494円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
搬送容器(ガス抜きキャップ付き)
アズワン
通常価格(税別):557円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
ダイライト
薬品・食品用タンク 開放円筒型タンク N型
ダイライト
通常価格(税別):10,648円~
通常出荷日:4日目 ~

【特長】・耐熱、耐薬品性に優れ、サンプル、試料保存の他、様々な用途にお使いいただけます。・中栓なしでも...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
442円 ( 486円 ) | 8日目 |
26,200円 ( 28,820円 ) | 8日目 |
453円 ( 498円 ) | 8日目 |
593円 ( 652円 ) | 8日目 |
10,451円 ( 11,496円 ) | 8日目 |
14,449円 ( 15,894円 ) | 8日目 |
462円 ( 508円 ) | 8日目 |
15,666円 ( 17,233円 ) | 8日目 |
539円 ( 593円 ) | 8日目 |
15,264円 ( 16,790円 ) | 8日目 |
【特長】
・耐熱、耐薬品性に優れ、サンプル、試料保存の他、様々な用途にお使いいただけます。
・中栓なしでも、優れた密閉性。
・オートクレーブ対応 121℃×20分。
・中栓不要なので作業効率がアップします。
・ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。

サンプラテック
PPサンプラボトル広口 (20ml~1000ml)

日本緑十字社
GHSラベル GHS-9 健康有害性

サンプラテック
帯電防止PEボトル広口
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
標準規格瓶 丸型広口
5通常価格(税別):379円~

アズワン
搬送容器(ガス抜きキャップ付き)
0通常価格(税別):557円~

アズワン
大容量密閉バケツ 15L/23L・フタ
5通常価格(税別):1,489円~

アズワン
アイボーイ角瓶
4通常価格(税別):417円~

東京硝子器械
ボクセル #13/#23/#32/#148/#225/#467/#651/#1180 角型
0通常価格(税別):2,585円~

エスコ
20/30/50/100/250/500ml/1.0L 広口ポリ容器(10個)
0通常価格(税別):1,005円~

エスコ
φ55/74/90 広口ポリ容器(10個)
0通常価格(税別):2,138円~

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

エスコ
ポリ容器 (耐薬品/フッ素化)
0通常価格(税別):2,020円~