ツール用品技術窓口

モーターサイクルジャッキ 2007000000687

モーターサイクルジャッキ

通常単価(税別)
10,963円
税込単価
12,059円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・モーターサイクル全般に使用可能な汎用性の高いジャッキになります。・ビックスクーターや国産アメ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    二輪車用
  • 高さ (mm)
    100~345
  • 本体サイズ (mm)
    W515×H100×D170(アダプター含まず)
  • 耐荷重 (kg)
    500
  • トラスココード
    491-5640
  • 耐荷重(kg)
    500
  • ハンドル長(mm)
    170
  • 質量 (g)
    12500
  • 仕様
    幅調整範囲:110~420mm

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

2007000000687
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2007000000687の仕様・寸法情報

商品タイプ
二輪車用
高さ(mm)
100~345
本体サイズ(mm)
W515×H100×D170(アダプター含まず)
耐荷重(kg)
500
トラスココード
491-5640
耐荷重(kg)
500
ハンドル長(mm)
170
質量(g)
12500
仕様
幅調整範囲:110~420mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2007000000687
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,963円
( 12,059円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モーターサイクル全般に使用可能な汎用性の高いジャッキになります。
・ビックスクーターや国産アメリカンバイクにも使用可能です。
・ジャッキハンドルは取外し可能で取り外すと、21mmのHEX形状になっていますのでラチェットを使用して早回しすることができます。
【用途】
・バイクのリフトアップに。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モーターサイクルジャッキの型番2007000000687のページです。 型番2007000000687に関する仕様情報を記載しております。
モーターサイクルジャッキのレビュー
1平均満足度:1.01件のレビュー
作業治具台の高さ調整に使用
1
満足度:1.0
金額が安いので数台購入したが、開梱したら1台は目立つキズが2箇所ほどついていた。レバーを回して昇降するが、軽く上げ下げ出...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はお客様のご期待に添えず申し訳ございませんでした。頂きましたご意見につきましては、メーカーへもフィードバックし今後の商品開発の参考とさせて頂きます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

3人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モーターサイクルジャッキ
リジットラック(2tピン)
シートクリーパー
モーターサイクルビードブレーカー
ローラーシート
アルミジャッキ
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)シグネット
通常価格10,963円5,208円4,897円4,835円6,281円27,435円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプ二輪車用汎用ツール汎用ツール二輪車用汎用ツール汎用ツール
高さ(mm)100~3451段階/320、2段階/390、最高位/450(ゴムパッド装着時)----
本体サイズ(mm)W515×H100×D170(アダプター含まず)W280×D280×H320(最低位)-W470×D60×H207--
耐荷重(kg)5002000(1脚)100-100-
トラスココード491-5640491-5691491-5542491-5798491-5704-

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました