17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

高精度コンクリートドリル ベトン(6.35六角軸)

通常単価(税別)
380741
税込単価
418815
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・非常に高い耐久性を持ちながら、先端部の優れたチップ形状により、高い精度の穴あけを持続しておこ...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
3.4
39
100
486-4824
6.1
1個
3.5
39
100
486-4832
6.5
1個
4
39
100
486-4841
7
1個
5
39
100
486-4867
8.2
1個
6.4
54
100
486-4891
19
1個
7
54
100
486-4905
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
539
( 593 )
2日目
539
( 593 )
2日目
741
( 815 )
1日目
380
( 418 )
1日目
539
( 593 )
2日目
516
( 568 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非常に高い耐久性を持ちながら、先端部の優れたチップ形状により、高い精度の穴あけを持続しておこなうことが可能です。
・コンクリ等に高い精度の下穴開けを要求される際などに最適です。
【用途】
・被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高精度コンクリートドリル ベトン(6.35六角軸)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
コンクリートへの穴開け
5
満足度:5.0
そこそこ押さえて、インパクトドライバーが空回りしない程度に押し込み、しばらく回転させるとグイグイ入っていきます。 いきな...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高精度コンクリートドリル ベトン(6.35六角軸)
高精度コンクリートドリル ベトン(ストレートシャンク)
コンクリートドリル ロングライフ(ストレートシャンク)
マルチカットドリル(SDSplusシャンク) レギュラータイプ
マルチカットドリル(ストレートシャンク)
マルチカットドリル(SDSplusシャンク) ロングタイプ
メーカーALPENALPENALPENALPENALPENALPEN
通常価格380-345 -195 -650 -499 -650 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
シャンク径(mm)6.35-----
シャンクタイプ六角軸ストレートストレートSDSプラスストレートSDSプラス
適合電動機電気ドリル・インパクトドライバー電気ドリル・振動ドリル電気ドリル・振動ドリルハンマードリル電気ドリル・振動ドリルハンマードリル
工具材質刃部:超硬チップ刃部:超硬チップ刃部:超硬チップ刃部:超硬チップ刃部:超硬チップ刃部:超硬チップ
被削材詳細コンクリート、レンガ、混合材、天然石などコンクリート、レンガ、混合材、天然石などコンクリート、レンガ、混合材、天然石などタイル、レンガ、木材、石材、鉄、プラスチックなどタイル、レンガ、木材、石材、鉄、プラスチックなどタイル、レンガ、木材、石材、鉄、プラスチックなど
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用ドリル・磁器タイル用ドリルカテゴリの売れ筋ランキング