ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

KC/KD用キープレート単品

通常単価(税別)
403円
税込単価
443円
通常出荷日:3日目

【特長】・キーハンガーが脱着可能です。・扉はマグネットでピッタリ閉じます。・キープレートはベージュ、青...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番色サイズ
161-091ベージュ54mm×22mm
161-092赤54mm×22mm
161-093緑54mm×22mm
161-094青54mm×22mm
161-095黄54mm×22mm
161-096ピンク54mm×22mm

外形図

KC/KD用キープレート単品  外形図

型番リスト

表示件数

色

最小発注数量
ベージュ
1個
赤
1個
緑
1個
青
1個
黄
1個
ピンク
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
403円
( 443円 )
3日目
403円
( 443円 )
3日目
403円
( 443円 )
3日目
403円
( 443円 )
3日目
403円
( 443円 )
3日目
403円
( 443円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キーハンガーが脱着可能です。
・扉はマグネットでピッタリ閉じます。
・キープレートはベージュ、青、赤、緑、黄、ピンクの6色です。
・シリンダー錠の鍵は2本付いています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KC/KD用キープレート単品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KC/KD用キープレート単品
F/FI用キープレート単品
エースキーボックス K-33N 引出し式
エースキーボックス KC
マーキー・ギア(ベルト用)
マーキー・ギア カバン・ベルト用
メーカー杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース大一鋼業大一鋼業
通常価格403円397円19,430円14,305円 -2,460円 -901円
通常出荷日3日目5日目5日目在庫品1日目〜4日目4日目
商品タイプその他その他キーボックスキーボックスその他その他
オプションキーホルダーキーホルダー--キーホルダーキーホルダー
商品名KC/KD用キープレート単品F/FI用キープレート単品エースキーボックスK ー33N---
サイズ(H)(mm)5460160---
サイズ(間口)(mm)2225265350--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト