17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コーキングヘラ用替スポンジ ハードタイプ 3本入 3090320003

コーキングヘラ用替スポンジ ハードタイプ 3本入【3個入り】

通常単価(税別)
693円
税込単価
762円
通常出荷日:3日目

【特長】・お好みのサイズにカットしてお使いいただけます。・コーキングヘラの先端につける替スポンジです。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 商品パッケージサイズ・幅 (mm)
    54
  • 商品パッケージサイズ・奥行 (mm)
    15
  • 商品パッケージサイズ・高さ (mm)
    235
  • JANコード
    4905533153284
  • 重量 (g)
    25
  • 注意事項1
    本来の用途以外には使用しないでください。こどもの手の届かないところに保管してください。先端部分がとがった形状になっておりますので、注意してご使用ください。
  • 注意事項2
    下地によっては破損や傷つきやすいものがございますので、ご使用前にお確かめ下さい。
  • 内容量
    1パック(3個)

型番:

3090320003
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (3個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

3090320003の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
商品パッケージサイズ・幅(mm)
54
商品パッケージサイズ・奥行(mm)
15
商品パッケージサイズ・高さ(mm)
235
JANコード
4905533153284
重量(g)
25
注意事項1
本来の用途以外には使用しないでください。こどもの手の届かないところに保管してください。先端部分がとがった形状になっておりますので、注意してご使用ください。
注意事項2
下地によっては破損や傷つきやすいものがございますので、ご使用前にお確かめ下さい。
内容量
1パック(3個)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
3090320003

内容量

最小発注数量
1パック(3個)
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
693円
( 762円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・お好みのサイズにカットしてお使いいただけます。
・コーキングヘラの先端につける替スポンジです。
・裏面に両面テープ付きで取り付けが簡単です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コーキングヘラ用替スポンジ ハードタイプ 3本入の型番3090320003のページです。 型番3090320003に関する仕様情報を記載しております。
コーキングヘラ用替スポンジ ハードタイプ 3本入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーキングヘラ用替スポンジ ハードタイプ 3本入
コーキングヘラ用替スポンジ ソフトタイプ 3本入
コーキングヘラ NO.3
コーキングヘラ 小
コーキングヘラ コーナー
コーキングヘラ NO.4
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格693円675円716円655円479円690円
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目
商品タイプその他その他コーキングへらコーキングへらコーキングへらコーキングへら
商品パッケージサイズ・幅(mm)5454401904040
商品パッケージサイズ・奥行(mm)15151220712
商品パッケージサイズ・高さ(mm)235235240110250240
JANコード490553315328449055331532914905533152607490553315088749055331523484905533152614
よく一緒に購入される商品

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました