17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ポイントマスタ

通常単価(税別)
5,69119,899
税込単価
6,26021,889
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

フライス盤でのケガキ作業に最適です!替芯もあります。【特長】・ライス盤の主軸ミーリングチャックに 軽...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

使用例

製品仕様

ポイントマスタの外観

材質

  • 本体、ケガキ針:炭素工具鋼
  • 先端:超硬チップ付き

仕様

  • スライド幅:18mm
  • ばね圧:10mm、ばねを縮めた状態で3.5〜4N
  • 同芯度:0.02mm
  • スチールボール径:5mm
商品コード品番先端角度全長
(mm)
針径
(mm)
質量
013420K2-3260°14610510g
013425K2-2060°14610280g
013421PMC-60(替針)60°1091058g
013422PMC-85(替針)85°1091054g

ポイントマスタの寸法図(単位:mm)

ポイントマスタの寸法図

ポイントマスタの使用例画像

ポイントマスタの使用例

ポイントマスタの使用例

型番リスト

表示件数

シャンク径

(mm)

商品タイプ

トラスココード

重量

(g)

先端角度

(°)

全長

(mm)

材質

用途

最小発注数量
20
測定器本体
421-9970
280
60
146
本体・ケガキ針:炭素工具鋼/先端:超硬チップ付
フライス用ケガキ工具
1個
32
測定器本体
421-9988
510
60
146
本体・ケガキ針:炭素工具鋼/先端:超硬チップ付
フライス用ケガキ工具
1個
-
関連部品
421-9996
58
60
109
ケガキ針:炭素工具鋼/先端:超硬チップ付
替針
1個
-
関連部品
423-1082
54
85
109
ケガキ針:炭素工具鋼/先端:超硬チップ付
替針
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,899
( 21,889 )
1日目
19,899
( 21,889 )
5日目
5,691
( 6,260 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,637
( 7,301 )
1日目

詳細情報

基本情報

フライス盤でのケガキ作業に最適です!替芯もあります。
【特長】
・ライス盤の主軸ミーリングチャックに 軽く締め付けるだけで高精度のケガキ作業が、簡単に行えます。
・回転させずに使用します。
・標準付属のケガキ針先端角は60。
・先端:超硬チップ付。
・シャンク部:K2-32はΦ32(直径32mm)、K2-20はΦ20(直径20mm)。
【用途】
・フライス用ケガキ工具。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポイントマスタのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
鉄板へのケガキ
5
満足度:5.0
マシニングでの加工に使いました。 先端突起部のヘタリもほとんどありませんので快適に使ってます。
1人が参考にしています。
マシン対応部品
4
満足度:4.0
この商品は自社に設置している研削用マシンに取り付けて使用しているものです。自社のマシンにピッタリなので、これまでも継続し...もっと読む
0人が参考にしています。
ケガキ作業で使っています
4
満足度:4.0
S50c材質に対してケガキ作業を行う際に使っています。フライス盤や冶具センターに取り付けて使用するプリセッターであり、他...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポイントマスタ
ポイントマスター(PMCシリーズ・ストレートシャンクタイプ)
ポイントマスター(PMGシリーズ・ストレートシャンクタイプ)
ポイントマスター(PMGシリーズ・モールステーパタイプ)
ポイントマスター(PMCシリーズ・BT/BBTシャンクタイプ)
タッチファインダ
メーカー新潟精機(SK)大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機ショーン
通常価格5,691-49,885 -43,004 -44,724 -65,999 -25,624 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜5日目5日目1日目〜
マグネット-----
針径(mm)10-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

加工物基準位置測定器カテゴリの売れ筋ランキング