17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

イオン交換水製造装置 ミリ-DI

イオン交換水製造装置 ミリ-DI
通常単価(税別)
288,389円~367,154円
税込単価
317,228円~403,869円
通常出荷日:4日目

水道につなぐだけでどこでも簡単にイオン交換水を採水できるイオン交換水製造装置 ミリ-DI。【特長】・小...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

イオン交換水製造装置 ミリ-DIの詳細例

イオン交換水製造装置 ミリ-DI 商品イメージ

イオン交換水製造装置 ミリ-DI 商品イメージ

イオン交換水製造装置 ミリ-DI フロー図

イオン交換水製造装置 ミリ-DI フロー図

イオン交換水製造装置 ミリ-DIの仕様例

イオン交換水流速0.5~0.7L/min
純度>1M・cm(25℃の補正有り)
供給水圧0.1MPa~4.0MPa(1kg/cm2~4kg/cm2)
流速>50L/hr
水温4~35℃(35℃以上になると樹脂の寿命が著しく短くなることがあります)
全溶存塩類<1,000ppm as CaCO3
pH4~10
溶存CO2<30ppm
遊離塩素<0.3ppm
寸法幅270×奥行170×高270(mm)(カートリッジを除く)
重量(運転時)5.4kg(スタンド付き7.2kg)
電源9V乾電池(装置付属) アルカリ電池:タイプ6LR61(市販品)

イオン交換水製造装置 ミリ-DIの寸法例

イオン交換水製造装置 ミリ-DI 寸法図

イオン交換水製造装置 ミリ-DI 寸法図

型番リスト

表示件数

幅

(mm)

高さ

(mm)

トラスココード

質量

(kg)

仕様

内容量

最小発注数量
440
157
468-9666
5.4
卓上スタンド無
1台
1個
480
250
468-9674
7.2
卓上スタンド付
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
288,389円
( 317,228円 )
4日目
367,154円
( 403,869円 )
4日目

詳細情報

基本情報

水道につなぐだけでどこでも簡単にイオン交換水を採水できるイオン交換水製造装置 ミリ-DI。
【特長】
・小型で電池式のためどこにでも配置可能。
・1日数リットルのイオン交換水で使用可能のため経済的。
・卓上または壁掛けでの使用が可能。
・イオン交換樹脂をカートリッジにしたデザインにより、菌/有機物による樹脂塔内壁の慢性的な汚染を防止。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

イオン交換水製造装置 ミリ-DIのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イオン交換水製造装置 ミリ-DI
イオン交換樹脂カートリッジ(DCPSシリーズ)
イオン交換樹脂カートリッジ DCPS
オートスチル用 純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジ
実験用イオン交換樹脂 強塩基性陰イオン交換樹脂
高純水製造装置
メーカーメルクミリポアオルガノアズワンアズワンアズワンメルク
通常価格288,389円-16,914円 -16,914円 -41,347円21,018円31,797円 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目〜1日目4日目1日目〜
商品タイプ純水製造装置フィルターフィルター純水製造装置その他純水製造装置
採水量0.5~0.7150L/h150L/h--2
電源(V)9-----
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
奥行(mm)270-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト