ファクトリーサプライ用品技術窓口

電池ケース(123A用)

通常単価(税別)
5,545円
税込単価
6,100円
通常出荷日:1日目

【特長】・コンパクトなため持ち運びが容易です。・SF2CB(123A)の持ち運び用ケースです。

  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    123A収納数:6本
  • 直径 (mm)
    75
  • 高さ (mm)
    50
  • トラスココード
    491-1881
  • 質量(g)
    91
  • 材質
    耐衝撃ポリマー
  • 仕様
    ストラップ付。
  • 内容量
    1個

型番:

SC1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SC1の仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
123A収納数:6本
直径(mm)
75
高さ(mm)
50
トラスココード
491-1881
質量(g)
91
材質
耐衝撃ポリマー
仕様
ストラップ付。
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SC1

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,545円
( 6,100円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトなため持ち運びが容易です。
・SF2CB(123A)の持ち運び用ケースです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電池ケース(123A用)の型番SC1のページです。 型番SC1に関する仕様情報を記載しております。
電池ケース(123A用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電池ケース(123A用)
ライト装着ハードホルダー スピードホルスター
LEDフラッシュライト用ホルダーカバー
LEDフラッシュライト用ベルトホルダー
懐中電灯用 LED交換球
LEDフラッシュライト用ブラケット(ハンガークリップ)
メーカーSUREFIRESUREFIREマグライトマグライトELPA朝日電器マグライト
通常価格5,545円6,514円1,344円 -2,085円 -827円 -547円 -
通常出荷日1日目4日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
詳細タイプ123A収納数:6本-----
直径(mm)75-----
高さ(mm)50-----
トラスココード491-1881490-5300----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました