ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

同種管継手鋼管用(離脱防止金具付タイプ) SKX45°エルボ

同種管継手鋼管用(離脱防止金具付タイプ) SKX45°エルボ SKX-S-25
通常単価(税別)
4,250
税込単価
4,675
通常出荷日:2日目

【特長】・簡単に早く管接続ができます。・パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。・伸縮可とう機能が...

詳細を確認

型番:

SKX-S-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SKX-S-25の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
4571384970136
質量(g)
880.0
トラスココード
380-0334
材質1
バーミキュラ鋳鉄
L1(mm)
26
呼び径(mm)
25
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0~45
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SKX-S-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,250
( 4,675 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単に早く管接続ができます。
・パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
・伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
・取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
【用途】
・上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

同種管継手鋼管用(離脱防止金具付タイプ) SKX45°エルボの型番SKX-S-25のページです。 型番SKX-S-25に関する仕様情報を記載しております。
同種管継手鋼管用(離脱防止金具付タイプ) SKX45°エルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
同種管継手鋼管用(離脱防止金具付タイプ) SKX45°エルボ
鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット SKX-S-V30XN32
鋼管用継手 SKX45°エルボ
鋼管用継手 SKXナット付チーズ
内外面被覆鋼管用継手 SKX45°エルボ
塩ビ管用継手 SKX45°エルボ
メーカーSKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)
通常価格4,2504,2703,329 -4,348 -4,185 -3,394 -
通常出荷日2日目1日目2日目〜2日目2日目〜2日目〜
商品タイプその他-----
JANコード45713849701364571384977784----
質量(g)880.01280.0----
トラスココード380-0334256-5325----
材質1バーミキュラ鋳鉄バーミキュラ鋳鉄バーミキュラ鋳鉄バーミキュラ鋳鉄バーミキュラ鋳鉄バーミキュラ鋳鉄

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました