17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

エコメッシュフェンス

エコメッシュフェンス
通常単価(税別)
15,174円
税込単価
16,691円
通常出荷日:2日目

【特長】・住宅工事や道路工事などでの防護仕切りや安全通路の確保、敷地の仮囲いや防風・防じんに最適です。...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

トラスココード

JANコード

内容量

最小発注数量
オレンジ
489-8150
4580179991522
1巻
1個
グリーン
489-8168
4580179991539
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,174円
( 16,691円 )
2日目
15,174円
( 16,691円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・住宅工事や道路工事などでの防護仕切りや安全通路の確保、敷地の仮囲いや防風・防じんに最適です。
・パイプ挿入部を袋状にしてあるため、簡単に組み立て、取り外しができます。
・パイプ挿入部は単管パイプ用と25φ程度までの細径パイプ用の2パターンが交互に配置してあるため、使用するパイプらよって使い分けが可能です。
【用途】
・建設現場の仮囲いに。
・道路工事や仮設歩道のフェンスに。
・建設現場の防護柵に。
・重機やトラックの進入路の区分けに。
・その他の様々な用途に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エコメッシュフェンスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコメッシュフェンス
単管バリケード(φ48.6mm単管用)
伸縮フェンス(樹脂製) KPFSシリーズ
アーチスタンド
″プラスチック製フェンス″ウエイト
キックバリ
メーカーアラオトラスコ中山アズワンミツギロン工業三甲つくし工房
通常価格15,174円2,527円27,418円 -4,011円 -5,048円12,628円
通常出荷日2日目1日目〜8日目〜1日目〜1日目2日目〜
商品タイプ工事用フェンスバリケード工事用フェンスバリケード工事用フェンスバリケード
材質(本体)ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)ABS樹脂ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)スチール
幅(mm)1000-----
長さ(mm)50000-----
質量(g)5100.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト