17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スライドクランプ CGSタイプ

通常単価(税別)
15,88830,109
税込単価
17,47733,120
通常出荷日:1日目

【特長】・CGSタイプのスライドクランプ。薄物のクランプに最適です。・トウ(先端)を下方に押付けながら...

詳細を確認
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • A(mm)

  • B(mm)

  • C(mm)

  • D(mm)

  • E(mm)

  • F(mm)

  • G(mm)

  • H(mm)

  • J(mm)

  • L(mm)

  • 用途

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

J

(mm)

L

(mm)

用途

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
72
25
9
46
17
16
7
14
9
7
平面用
837-9624
150
1個
74
25
9
47
17
16
7
14
9
7
黒皮用
758-4491
150
1個
105
35
11
63
30
22
12
20
14
9
平面用
837-9628
450
1個
107
35
11
64
30
22
12
20
14
9
黒皮用
758-4512
450
1個
133
40
14
81
35
30
14
26
17
13
平面用
837-9633
880
1個
135
40
14
82
35
30
14
26
17
13
黒皮用
758-4539
880
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,888
( 17,477 )
1日目
19,267
( 21,194 )
1日目
21,074
( 23,181 )
1日目
22,764
( 25,040 )
1日目
25,276
( 27,804 )
1日目
30,109
( 33,120 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・CGSタイプのスライドクランプ。薄物のクランプに最適です。
・トウ(先端)を下方に押付けながら締付けるため、ワークの浮上りを防げます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドクランプ CGSタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドクランプ CGSタイプ
クランピングスクリュー(Aタイプ)
クランピングスクリュー(Fタイプ)
クランピングスクリュー(FBタイプ)
クランピングスクリュー(Rタイプ)
クランピングスクリュー(GBタイプ)
メーカーニューストロングニューストロングナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格15,888-970 -400 -1,100 -280 -1,620 -
通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類クランプユニット・用品-----
クランプユニット/オプションユニット-----
クランプ方法側面ネジ固定式-----
本体材質一般鋼・鋳鉄-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング