ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

交換チップ(強力型テーパーシャンクエンドミルNo.66804用)

型番:

66805
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

66805の仕様・寸法情報

商品タイプ
部品
適応機種
強力型テーバーシャンクエンドミル№66804専用チップ
パッケージ内容
交換チップ1ヶ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
66805
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,677円
( 2,945円 )
8日目

詳細情報

基本情報

ミニフライス盤リトルミーリング1等で材料の表面切削などに利用する強力型テーパーシャンクエンドミル専用の交換チップ。交換する時は偏減を防止のために2ヶ交換する事をお勧めます。

【特長】
・強力型テーパーシャンクエンドミル用の交換チップです。
・三角チップなので1つで3箇所使えます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

交換チップ(強力型テーパーシャンクエンドミルNo.66804用)の型番66805のページです。 型番66805に関する仕様情報を記載しております。
交換チップ(強力型テーパーシャンクエンドミルNo.66804用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
交換チップ(強力型テーパーシャンクエンドミルNo.66804用)
LittleMilling9用交換チップ
強力型テーパーシャンクエンドミル(MT-2)
LittleMilling9用引き型コレットチャックセット(MT-3)
LittleMilling9用マシンスタンド
LittleMilling1用コレットホルダーセット(MT-2)
メーカーミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
通常価格2,677円3,060円19,539円34,297円101,418円55,846円
通常出荷日8日目在庫品1日目4日目6日目11日目5日目
商品タイプ部品-部品---
適応機種強力型テーバーシャンクエンドミル№66804専用チップ強力型テーパーシャンクエンドミルNo.60730専用チップ-精密卓上フライス盤リトルミーリング9精密卓上フライス盤リトルミーリング9ミニフライス盤リトルミーリング1/ミーリングアタッチメント
パッケージ内容交換チップ1ヶ交換チップ強力型テーバーシャンクエンドミル、チップ1ヶ(装着済)引き型コレットチャックφ4.0mm/φ6.0mm/φ8.0mm/φ10.0mm/φ12.0mm/φ14.0mm/φ16.0mmマシンスタンド(チップトレイ付)コレットホルダー、コレットチャックφ3.0mm/φ4.0mm/φ5.0mm/φ6.0mm/φ8.0mm/φ10.0mm、引きかけスパナ
よく一緒に購入される商品

フライス盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました