ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

強力型テーパーシャンクエンドミル(MT-2)

通常単価(税別)
19,539円
税込単価
21,493円
通常出荷日:4日目

ミニフライス盤リトルミーリング1等で材料の表面切削などに利用します【特長】・刃先交換式のフェイスミルで...

詳細を確認

型番:

66804
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

66804の仕様・寸法情報

商品タイプ
部品
パッケージ内容
強力型テーバーシャンクエンドミル、チップ1ヶ(装着済)
アーバー
MT-2
-
-

型番リスト

表示件数
型番
66804
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,539円
( 21,493円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ミニフライス盤リトルミーリング1等で材料の表面切削などに利用します

【特長】
・刃先交換式のフェイスミルです。
・表面を切削するのに用います。
・チップ1ヶ付き

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • リトルミーリング1(M-1)、コンパクト7用ミーリングアタッチメント(MA)用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力型テーパーシャンクエンドミル(MT-2)の型番66804のページです。 型番66804に関する仕様情報を記載しております。
強力型テーパーシャンクエンドミル(MT-2)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力型テーパーシャンクエンドミル(MT-2)
LittleMilling9用強力型テーパーシャンクエンドミル(MT-3)
LittleMilling9用引き型コレットチャックセット(MT-3)
LittleMilling1用コレットホルダーセット(MT-2)
ミーリングアーバー(MT-3)
LittleMilling-9用コレットホルダーセット(MT-3)
メーカーミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
通常価格19,539円24,774円34,297円55,846円13,834円60,596円
通常出荷日4日目5日目6日目5日目5日目5日目
商品タイプ部品-----
パッケージ内容強力型テーバーシャンクエンドミル、チップ1ヶ(装着済)強力型テーパーシャンクエンドミル/チップ2ヶ(装着済)引き型コレットチャックφ4.0mm/φ6.0mm/φ8.0mm/φ10.0mm/φ12.0mm/φ14.0mm/φ16.0mmコレットホルダー、コレットチャックφ3.0mm/φ4.0mm/φ5.0mm/φ6.0mm/φ8.0mm/φ10.0mm、引きかけスパナミーリングアーバーコレットホルダー/コレットチャックφ4.0mm/コレットチャックφ6.0mm/コレットチャックφ8.0mm/コレットチャックφ10.0mm/コレットチャックφ12.0mm/コレットチャックφ14.0mm/コレットチャックφ16.0mm/引きかけスパナ
アーバーMT-2MT-3MT-3MT-2MT-3MT-3
よく一緒に購入される商品

フライス盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました