ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ミーリングカッター(ミーリングアーバーNo.66803用)

通常単価(税別)
9,903円
税込単価
10,893円
通常出荷日:8日目

ミーリングアーバー(MT-2)No.66803用のミーリングカッター(丸鋸刃)です。ミニフライス盤Li...

詳細を確認

型番:

60742
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

60742の仕様・寸法情報

商品タイプ
部品
適応機種
ミーリングアーパー№66803専用

型番リスト

表示件数
型番
60742
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,903円
( 10,893円 )
8日目

詳細情報

基本情報

ミーリングアーバー(MT-2)No.66803用のミーリングカッター(丸鋸刃)です。ミニフライス盤LittleMilling1等で丸鋸加工を行う時にミーリングアーバーに取り付けて使用します。

【特長】
・ミーリングアーバーNo.66803で使用するミーリングカッター(丸鋸刃)。
・※主に非鉄金属向き。
・外径50mm。
・内径13mm。
・厚み1.5mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミーリングカッター(ミーリングアーバーNo.66803用)の型番60742のページです。 型番60742に関する仕様情報を記載しております。
ミーリングカッター(ミーリングアーバーNo.66803用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミーリングカッター(ミーリングアーバーNo.66803用)
ドリルチャックMT-3(本体標準付属同等品)
精密卓上フライス盤リトルミーリング9スターターセット
LittleMilling9用マシンスタンド
LittleMilling9用交換チップ
LittleMilling1用コレットホルダーセット(MT-2)
メーカーミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
通常価格9,903円14,095円307,535円101,418円3,060円55,846円
通常出荷日8日目5日目5日目11日目在庫品1日目5日目
商品タイプ部品部品本体---
適応機種ミーリングアーパー№66803専用LittleMilling9/LittleMilling11-精密卓上フライス盤リトルミーリング9強力型テーパーシャンクエンドミルNo.60730専用チップミニフライス盤リトルミーリング1/ミーリングアタッチメント
よく一緒に購入される商品

フライス盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました