ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ミーリングアーバー(MT-2)

通常単価(税別)
13,834円
税込単価
15,217円
通常出荷日:8日目

ミーリングアーバー(MT-2)です。ミニフライス盤LittleMilling1等でミーリングカッターを...

詳細を確認

型番:

66803
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

66803の仕様・寸法情報

商品タイプ
部品
注意事項
別途専用ミーリングカッターが必要です。

型番リスト

表示件数
型番
66803
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,834円
( 15,217円 )
8日目

詳細情報

基本情報

ミーリングアーバー(MT-2)です。ミニフライス盤LittleMilling1等でミーリングカッターを丸鋸加工を行う為に用います
【特長】
・ミーリングカッターを保持するためのホルダーです
・別途ミーリングカッターが必要です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミーリングアーバー(MT-2)の型番66803のページです。 型番66803に関する仕様情報を記載しております。
ミーリングアーバー(MT-2)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミーリングアーバー(MT-2)
強力型テーパーシャンクエンドミル(MT-2)
ドリルチャックMT-3(本体標準付属同等品)
小型フライス盤 TNF250
卓上フライス盤(ボール盤機能付)
ロングテーブルアタッチメント
メーカーミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターメカニクス光畑製作所ミスターマイスター
通常価格13,834円19,539円14,095円1,465,485円1,889,021円28,271円
通常出荷日8日目4日目5日目19日目14日目在庫品1日目
商品タイプ部品部品部品本体本体部品
注意事項別途専用ミーリングカッターが必要です。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フライス盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました